Produkte // Flächenkameras // Prosilica GT // Prosilica GT 2460
Prosilica GT 2460

Allgemein

Modell: Prosilica GT 2460
Produktserie: Prosilica GT
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Auflösung: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Sensormodell: Sony IMX264
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 8.5 × 7.09 mm (11.1 mm, Type 2/3)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
YUV-Pixelformate: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB-Pixelformate: BGR8Packed, RGB8Packed
Bayer-Pixelformate: BayerRG12

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 64 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 23 fps
Belichtungszeit: 30 µs to 85 s
Verstärkung: 0.0 dB to 40.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 1 input, 2 outputs
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1
Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 2 outputs
Stromversorgung: 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Stromverbrauch: 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 86 × 53 × 33
Gewicht: 211 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 128 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 2460

5.1 megapixel machine vision camera with Sony IMX CMOS sensor

Auflösung 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Bildrate 23 fps
Digitale Schnittstelle IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT2460 is a 5.1 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2460 is offered as monochrome or color models. This camera incorporates the high quality Sony IMX264 CMOS sensor with Pregius global shutter technology.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.