Prosilica GT 2460

Generale

Modello: Prosilica GT 2460
Serie di prodotti: Prosilica GT
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Risoluzione: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Modello sensore: Sony IMX264
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 8.5 × 7.09 mm (11.1 mm, Type 2/3)
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 12-bit
Formati pixel YUV: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
Formati pixel RGB: BGR8Packed, RGB8Packed
Formati pixel Bayer: BayerRG12

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 64 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 23 fps
Tempo di esposizione: 30 µs to 85 s
Guadagno: 0.0 dB to 40.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 1 input, 2 outputs
Linee non isolate specifiche: 1
Linee otticamente isolate: 1 input, 2 outputs
Alimentazione: 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Consumo energetico: 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 86 × 53 × 33
Peso: 211 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 128 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 2460

5.1 megapixel machine vision camera with Sony IMX CMOS sensor

Risoluzione 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Frequenza fotogrammi 23 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT2460 is a 5.1 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2460 is offered as monochrome or color models. This camera incorporates the high quality Sony IMX264 CMOS sensor with Pregius global shutter technology.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.