일반
| 모델: | Prosilica GT 2000 |
| 제품 시리즈: | Prosilica GT |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Color, Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 해상도: | 2,048 × 1,088 (2.20 MP) |
| 센서 모델: | CMOSIS/ams CMV2000 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 11.26 × 5.98 mm (12.7 mm, Type 2/3) |
| 픽셀 크기: | 5.50 µm × 5.50 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 12-bit |
| YUV 픽셀 형식: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGB 픽셀 형식: | BGR8Packed, BGRA8Packed, RGB8Packed, RGBA8Packed |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerGB12, BayerGB12Packed, BayerGB8 |
이미징 성능
| 양자 효율 @ 529 nm: | 75 % |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 53 fps |
| 노출 시간: | 25 µs to 122 s |
| 게인: | 0.0 dB to 26.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 1 input, 2 outputs |
| 특정 비절연 라인: | 1 |
| 광절연 라인: | 1 input, 2 outputs |
| 전원 공급 장치: | 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| 전력 소비: | 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 86 × 53 × 33 |
| 무게: | 210 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 128 MByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 2000
2.2 megapixel machine vision camera for extreme environments
| 해상도 | 2,048 × 1,088 (2.20 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 53 fps |
| 디지털 인터페이스 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT2000 is a 2.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2000 is offered in both monochrome and color models. This camera incorporates the high-quality CMOSIS/ams CMV2000 CMOS sensor.
Do you have any questions? We are here to help.