製品 // エリアカメラ // Prosilica GT // Prosilica GT 2000
Prosilica GT 2000

一般

モデル: Prosilica GT 2000
製品シリーズ: Prosilica GT
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono or Color
スペクトル: Visible
解像度: 2,048 × 1,088 (2.20 MP)
センサーモデル: CMOSIS/ams CMV2000
シャッタータイプ: Global Shutter
センサーサイズ: 12.75 mm ø (Type 2/3)
ピクセルサイズ: 5.50 µm × 5.50 µm

ピクセルフォーマット

YUVピクセルフォーマット: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGBピクセルフォーマット: BGR8Packed, BGRA8Packed, RGB8Packed, RGBA8Packed
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerGB12, BayerGB12Packed, BayerGB8

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 75 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 53 fps

I/Oと電源

非絶縁線: 1 input, 2 outputs
特定の非絶縁線: 1
光絶縁線: 1 input, 2 outputs
電源: 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
消費電力: 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 86 × 53 × 33
重量: 210 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 128 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 2000

2.2 megapixel machine vision camera for extreme environments

解像度

2,048 × 1,088 (2.20 MP)

フレームレート

53 fps

デジタルインターフェース

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT2000 is a 2.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2000 is offered in both monochrome and color models. This camera incorporates the high-quality CMOSIS/ams CMV2000 CMOS sensor.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.