Prosilica GT 2000

Generale

Modello: Prosilica GT 2000
Serie di prodotti: Prosilica GT
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Risoluzione: 2,048 × 1,088 (2.20 MP)
Modello sensore: CMOSIS/ams CMV2000
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 11.26 × 5.98 mm (12.7 mm, Type 2/3)
Dimensione pixel: 5.50 µm × 5.50 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 12-bit
Formati pixel YUV: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
Formati pixel RGB: BGR8Packed, BGRA8Packed, RGB8Packed, RGBA8Packed
Formati pixel Bayer: BayerGB12, BayerGB12Packed, BayerGB8

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 75 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 53 fps
Tempo di esposizione: 25 µs to 122 s
Guadagno: 0.0 dB to 26.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 1 input, 2 outputs
Linee non isolate specifiche: 1
Linee otticamente isolate: 1 input, 2 outputs
Alimentazione: 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Consumo energetico: 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 86 × 53 × 33
Peso: 210 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 128 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 2000

2.2 megapixel machine vision camera for extreme environments

Risoluzione 2,048 × 1,088 (2.20 MP)
Frequenza fotogrammi 53 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT2000 is a 2.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2000 is offered in both monochrome and color models. This camera incorporates the high-quality CMOSIS/ams CMV2000 CMOS sensor.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.