Produkte // Flächenkameras // Prosilica GT // Prosilica GT 2000
Prosilica GT 2000

Allgemein

Modell: Prosilica GT 2000
Produktserie: Prosilica GT
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Auflösung: 2,048 × 1,088 (2.20 MP)
Sensormodell: CMOSIS/ams CMV2000
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 11.26 × 5.98 mm (12.7 mm, Type 2/3)
Pixelgröße: 5.50 µm × 5.50 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
YUV-Pixelformate: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB-Pixelformate: BGR8Packed, BGRA8Packed, RGB8Packed, RGBA8Packed
Bayer-Pixelformate: BayerGB12, BayerGB12Packed, BayerGB8

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 75 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 53 fps
Belichtungszeit: 25 µs to 122 s
Verstärkung: 0.0 dB to 26.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 1 input, 2 outputs
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1
Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 2 outputs
Stromversorgung: 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Stromverbrauch: 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 86 × 53 × 33
Gewicht: 210 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 128 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 2000

2.2 megapixel machine vision camera for extreme environments

Auflösung 2,048 × 1,088 (2.20 MP)
Bildrate 53 fps
Digitale Schnittstelle IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT2000 is a 2.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2000 is offered in both monochrome and color models. This camera incorporates the high-quality CMOSIS/ams CMV2000 CMOS sensor.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.