제품 // 에어리어 스캔 카메라 // Goldeye SWIR // Goldeye CL // Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2
Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2

일반

모델: Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2
제품 시리즈: Goldeye CL
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: SWIR, eXtended SWIR
스펙트럼 범위: 1100 nm to 1900 nm
해상도: 636 × 508 (0.32 MP)
센서 모델: Progressive scan 0.32 MP
센서 아키텍처 (소재): cmos-ingaas
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 9.54 × 7.62 mm (12.2 mm, Type 1)
픽셀 크기: 15.00 µm × 15.00 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 14-bit
모노크롬 픽셀 형식: Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 303 fps
노출 시간: 1 µs to 20.00 ms
게인: 0.0 dB to 33.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: LVTTL I/Os: 1 input, 1 output
특정 비절연 라인: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
광절연 라인: 1 input, 2 outputs
전원 공급 장치: 10.8 V to 30.0 V
전력 소비: 21 W at 12 VDC

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 55 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 90 × 80 × 80
무게: 740 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 256 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스: Camera Link Base

Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2

Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2 - High-speed VGA InGaAs camera

해상도 636 × 508 (0.32 MP)
프레임 레이트 303 fps
디지털 인터페이스 Camera Link Base
  SWIR Logo

Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2 high-speed camera is the fastest VGA resolution extended short wave infrared camera (XSWIR) with GigE Vision interface. Frame rates up to 303 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.