Allgemein
| Modell: | Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2 |
| Produktserie: | Goldeye CL |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | SWIR, eXtended SWIR |
| Spektralbereich: | 1100 nm to 1900 nm |
| Auflösung: | 636 × 508 (0.32 MP) |
| Sensormodell: | Progressive scan 0.32 MP |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos-ingaas |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 9.54 × 7.62 mm (12.2 mm, Type 1) |
| Pixelgröße: | 15.00 µm × 15.00 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 14-bit |
| Monochrome Pixelformate: | Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 303 fps |
| Belichtungszeit: | 1 µs to 20.00 ms |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 33.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Stromversorgung: | 10.8 V to 30.0 V |
| Stromverbrauch: | 21 W at 12 VDC |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 90 × 80 × 80 |
| Gewicht: | 740 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | Camera Link Base |
Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2
Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2 - High-speed VGA InGaAs camera
| Auflösung | 636 × 508 (0.32 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 303 fps |
| Digitale Schnittstelle | Camera Link Base |
Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2 high-speed camera is the fastest VGA resolution extended short wave infrared camera (XSWIR) with GigE Vision interface. Frame rates up to 303 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.
Do you have any questions? We are here to help.