일반
| 모델: | Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1 |
| 제품 시리즈: | Goldeye CL |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Mono |
| 스펙트럼: | SWIR |
| 스펙트럼 범위: | 900 nm to 1700 nm |
| 해상도: | 320 × 256 (0.08 MP) |
| 센서 모델: | Progressive scan 0.08 MP |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos-ingaas |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 9.6 × 7.68 mm (12.3 mm, Type 1) |
| 픽셀 크기: | 30.00 µm × 30.00 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 14-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 344 fps |
| 노출 시간: | 6 µs to 1 s |
| 게인: | 0.0 dB to 24.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| 특정 비절연 라인: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| 광절연 라인: | 1 input, 2 outputs |
| 전원 공급 장치: | 10.8 V to 30.0 V |
| 전력 소비: | 10.5 W (at 12 VDC) |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 90 × 80 × 80 |
| 무게: | 760 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 MByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | Camera Link Base |
Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1
Goldeye CL-008 Cool TEC1 - High-performance high-speed QVGA InGaAS camera
| 해상도 | 320 × 256 (0.08 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 344 fps |
| 디지털 인터페이스 | Camera Link Base |
The Goldeye CL-008 Cool TEC1 is one of the fastest QVGA resolution SWIR cameras with Camera Link interface. With frame rates up to 344 fps at full resolution, versatile application fields can be addressed and processes can be sped up strongly. To enable low-noise imaging in the spectral range from 900 nm to
Do you have any questions? We are here to help.