Prodotti // Telecamere matriciali // Goldeye SWIR // Goldeye CL // Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1
Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1

Generale

Modello: Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1
Serie di prodotti: Goldeye CL
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: SWIR
Gamma spettrale: 900 nm to 1700 nm
Risoluzione: 320 × 256 (0.08 MP)
Modello sensore: Progressive scan 0.08 MP
Architettura sensore (Materiale): cmos-ingaas
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 9.6 × 7.68 mm (12.3 mm, Type 1)
Dimensione pixel: 30.00 µm × 30.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 14-bit
Formati pixel monocromatici: Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 344 fps
Tempo di esposizione: 6 µs to 1 s
Guadagno: 0.0 dB to 24.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: LVTTL I/Os: 1 input, 1 output
Linee non isolate specifiche: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
Linee otticamente isolate: 1 input, 2 outputs
Alimentazione: 10.8 V to 30.0 V
Consumo energetico: 10.5 W (at 12 VDC)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 55 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 90 × 80 × 80
Peso: 760 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: Camera Link Base

Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1

Goldeye CL-008 Cool TEC1 - High-performance high-speed QVGA InGaAS camera

Risoluzione 320 × 256 (0.08 MP)
Frequenza fotogrammi 344 fps
Interfaccia digitale Camera Link Base
  SWIR Logo

The Goldeye CL-008 Cool TEC1 is one of the fastest QVGA resolution SWIR cameras with Camera Link interface. With frame rates up to 344 fps at full resolution, versatile application fields can be addressed and processes can be sped up strongly. To enable low-noise imaging in the spectral range from 900 nm to

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.