Produkte // Flächenkameras // Goldeye SWIR // Goldeye CL // Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1
Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1

Allgemein

Modell: Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1
Produktserie: Goldeye CL
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR
Spektralbereich: 900 nm to 1700 nm
Auflösung: 320 × 256 (0.08 MP)
Sensormodell: Progressive scan 0.08 MP
Sensorarchitektur (Material): cmos-ingaas
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 9.6 × 7.68 mm (12.3 mm, Type 1)
Pixelgröße: 30.00 µm × 30.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 14-bit
Monochrome Pixelformate: Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 344 fps
Belichtungszeit: 6 µs to 1 s
Verstärkung: 0.0 dB to 24.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: LVTTL I/Os: 1 input, 1 output
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 2 outputs
Stromversorgung: 10.8 V to 30.0 V
Stromverbrauch: 10.5 W (at 12 VDC)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 55 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 90 × 80 × 80
Gewicht: 760 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: Camera Link Base

Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1

Goldeye CL-008 Cool TEC1 - High-performance high-speed QVGA InGaAS camera

Auflösung 320 × 256 (0.08 MP)
Bildrate 344 fps
Digitale Schnittstelle Camera Link Base
  SWIR Logo

The Goldeye CL-008 Cool TEC1 is one of the fastest QVGA resolution SWIR cameras with Camera Link interface. With frame rates up to 344 fps at full resolution, versatile application fields can be addressed and processes can be sped up strongly. To enable low-noise imaging in the spectral range from 900 nm to

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.