一般
| モデル: | Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1 |
| 製品シリーズ: | Goldeye CL |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | SWIR |
| スペクトル範囲: | 900 nm to 1700 nm |
| 解像度: | 320 × 256 (0.08 MP) |
| センサーモデル: | Progressive scan 0.08 MP |
| センサー構造(材料): | cmos-ingaas |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 9.6 × 7.68 mm (12.3 mm, Type 1) |
| ピクセルサイズ: | 30.00 µm × 30.00 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 14-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 344 fps |
| 露光時間: | 6 µs to 1 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 24.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| 特定の非絶縁線: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| 光絶縁線: | 1 input, 2 outputs |
| 電源: | 10.8 V to 30.0 V |
| 消費電力: | 10.5 W (at 12 VDC) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 90 × 80 × 80 |
| 重量: | 760 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 MByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | Camera Link Base |
Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1
Goldeye CL-008 Cool TEC1 - High-performance high-speed QVGA InGaAS camera
| 解像度 | 320 × 256 (0.08 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 344 fps |
| デジタルインターフェース | Camera Link Base |
The Goldeye CL-008 Cool TEC1 is one of the fastest QVGA resolution SWIR cameras with Camera Link interface. With frame rates up to 344 fps at full resolution, versatile application fields can be addressed and processes can be sped up strongly. To enable low-noise imaging in the spectral range from 900 nm to
Do you have any questions? We are here to help.