제품 // 에어리어 스캔 카메라 // Goldeye SWIR // Goldeye CL // Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2
Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2

일반

모델: Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2
제품 시리즈: Goldeye CL
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: SWIR
스펙트럼 범위: 900 nm to 1700 nm
해상도: 636 × 508 (0.36 MP)
센서 모델: Progressive scan 0.36 MP
센서 아키텍처 (소재): cmos-ingaas
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 15.9 × 12.7 mm (20.4 mm, Type 4/3)
픽셀 크기: 25.00 µm × 25.00 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 14-bit

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 100 fps
노출 시간: 6 µs to 1 s
게인: 0.0 dB to 34.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: LVTTL I/Os: 1 Input, 1 Output
특정 비절연 라인: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
광절연 라인: 1 Input, 2 Outputs
전원 공급 장치: 10.8 V to 30.0 V
전력 소비: 19 W (at 12 VDC)

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 55 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 90 × 80 × 80
무게: 780 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 256 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스: Camera Link Base

Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2

Goldeye CL-032 Cool TEC2 cooled VGA InGaAs camera

해상도 636 × 508 (0.36 MP)
프레임 레이트 100 fps
디지털 인터페이스 Camera Link Base
  SWIR Logo

The Goldeye CL-032 Cool TEC2 is a short-wave infrared camera that is optimized for scientific grade applications often requiring long exposure times. To enable low-noise imaging in the spectral range from 900 nm to 1700 nm the camera is equipped with a nitrogen filled cooling chamber and enables via the dual-stage ther

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.