Produkte // Flächenkameras // Goldeye SWIR // Goldeye CL // Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2
Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2

Allgemein

Modell: Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2
Produktserie: Goldeye CL
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR
Spektralbereich: 900 nm to 1700 nm
Auflösung: 636 × 508 (0.36 MP)
Sensormodell: Progressive scan 0.36 MP
Sensorarchitektur (Material): cmos-ingaas
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 15.9 × 12.7 mm (20.4 mm, Type 4/3)
Pixelgröße: 25.00 µm × 25.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 14-bit

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 100 fps
Belichtungszeit: 6 µs to 1 s
Verstärkung: 0.0 dB to 34.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: LVTTL I/Os: 1 Input, 1 Output
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
Optisch isolierte Leitungen: 1 Input, 2 Outputs
Stromversorgung: 10.8 V to 30.0 V
Stromverbrauch: 19 W (at 12 VDC)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 55 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 90 × 80 × 80
Gewicht: 780 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: Camera Link Base

Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2

Goldeye CL-032 Cool TEC2 cooled VGA InGaAs camera

Auflösung 636 × 508 (0.36 MP)
Bildrate 100 fps
Digitale Schnittstelle Camera Link Base
  SWIR Logo

The Goldeye CL-032 Cool TEC2 is a short-wave infrared camera that is optimized for scientific grade applications often requiring long exposure times. To enable low-noise imaging in the spectral range from 900 nm to 1700 nm the camera is equipped with a nitrogen filled cooling chamber and enables via the dual-stage ther

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.