製品 // エリアカメラ // Goldeye SWIR // Goldeye CL // Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2
Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2

一般

モデル: Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2
製品シリーズ: Goldeye CL
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: SWIR
スペクトル範囲: 900 nm to 1700 nm
解像度: 636 × 508 (0.36 MP)
センサーモデル: Progressive scan 0.36 MP
センサー構造(材料): cmos-ingaas
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 15.9 × 12.7 mm (20.4 mm, Type 4/3)
ピクセルサイズ: 25.00 µm × 25.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 14-bit

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 100 fps
露光時間: 6 µs to 1 s
ゲイン: 0.0 dB to 34.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: LVTTL I/Os: 1 Input, 1 Output
特定の非絶縁線: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
光絶縁線: 1 Input, 2 Outputs
電源: 10.8 V to 30.0 V
消費電力: 19 W (at 12 VDC)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 55 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 90 × 80 × 80
重量: 780 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: Camera Link Base

Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2

Goldeye CL-032 Cool TEC2 cooled VGA InGaAs camera

解像度 636 × 508 (0.36 MP)
フレームレート 100 fps
デジタルインターフェース Camera Link Base
  SWIR Logo

The Goldeye CL-032 Cool TEC2 is a short-wave infrared camera that is optimized for scientific grade applications often requiring long exposure times. To enable low-noise imaging in the spectral range from 900 nm to 1700 nm the camera is equipped with a nitrogen filled cooling chamber and enables via the dual-stage ther

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.