제품 // 에어리어 스캔 카메라 // Goldeye Pro // Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1
Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1

일반

모델: Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1
제품 시리즈: Goldeye Pro
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: SWIR, Visible SWIR
스펙트럼 범위: 400 nm to 1700 nm
해상도: 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
센서 모델: Sony IMX992 | InGaAs | TEC
센서 아키텍처 (소재): cmos-ingaas
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4)
픽셀 크기: 3.45 µm × 3.45 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 10-bit, 12-bit
모노크롬 픽셀 형식: Mono12 (default)

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 115 fps
노출 시간: 23 µs to 114 s
게인: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 4 biderectional I/O lines
광절연 라인: 1 input, 3 outputs
전원 공급 장치: 12 VDC to 24 VDC (±10%) or via PoE
전력 소비: Max: 11 W (12 to 24 VDC); 12.9 W (PoE)

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 55 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 78 × 55 × 55
무게: 350 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 256 MByte
비휘발성 메모리 (플래시): 4 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
인터페이스 커넥터: RJ45

Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1

해상도 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
프레임 레이트 115 fps
디지털 인터페이스 IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
  SWIR Logo

Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX992 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.