Prodotti // Telecamere matriciali // Goldeye Pro // Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1
Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1

Generale

Modello: Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1
Serie di prodotti: Goldeye Pro
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: SWIR, Visible SWIR
Gamma spettrale: 400 nm to 1700 nm
Risoluzione: 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
Modello sensore: Sony IMX992 | InGaAs | TEC
Architettura sensore (Materiale): cmos-ingaas
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4)
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 10-bit, 12-bit
Formati pixel monocromatici: Mono12 (default)

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 115 fps
Tempo di esposizione: 23 µs to 114 s
Guadagno: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 4 biderectional I/O lines
Linee otticamente isolate: 1 input, 3 outputs
Alimentazione: 12 VDC to 24 VDC (±10%) or via PoE
Consumo energetico: Max: 11 W (12 to 24 VDC); 12.9 W (PoE)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 55 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 78 × 55 × 55
Peso: 350 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 MByte
Memoria non volatile (Flash): 4 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
Connettore interfaccia: RJ45

Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1

Risoluzione 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
Frequenza fotogrammi 115 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
  SWIR Logo

Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX992 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.