一般
| 型號: | Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1 |
| 產品系列: | Goldeye Pro |
| 狀態: | Available |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Mono |
| 光譜: | SWIR, Visible SWIR |
| 光譜範圍: | 400 nm to 1700 nm |
| 解析度: | 2,592 × 2,056 (5.30 MP) |
| 感測器型號: | Sony IMX992 | InGaAs | TEC |
| 感測器架構 (材料): | cmos-ingaas |
| 快門類型: | Global shutter (GS) |
| 感測器尺寸: | 8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4) |
| 像素大小: | 3.45 µm × 3.45 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 10-bit, 12-bit |
| 單色像素格式: | Mono12 (default) |
時序與增益
| 最大影格率: | 115 fps |
| 曝光時間: | 23 µs to 114 s |
| 增益: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 4 biderectional I/O lines |
| 光隔離線: | 1 input, 3 outputs |
| 電源供應: | 12 VDC to 24 VDC (±10%) or via PoE |
| 功耗: | Max: 11 W (12 to 24 VDC); 12.9 W (PoE) |
操作條件
| 操作溫度 (機殼): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 78 × 55 × 55 |
| 重量: | 350 g |
板載記憶體與 FPGA
| 影像緩衝區 (RAM): | 256 MByte |
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 4 KByte |
介面
| 數位介面: | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
| 介面連接器: | RJ45 |
Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1
| 解析度 | 2,592 × 2,056 (5.30 MP) |
|---|---|
| 影格率 | 115 fps |
| 數位介面 | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX992 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.