製品 // エリアカメラ // Goldeye Pro // Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1
Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1

一般

モデル: Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1
製品シリーズ: Goldeye Pro
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: SWIR, Visible SWIR
スペクトル範囲: 400 nm to 1700 nm
解像度: 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
センサーモデル: Sony IMX992 | InGaAs | TEC
センサー構造(材料): cmos-ingaas
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4)
ピクセルサイズ: 3.45 µm × 3.45 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit, 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: Mono12 (default)

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 115 fps
露光時間: 23 µs to 114 s
ゲイン: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 4 biderectional I/O lines
光絶縁線: 1 input, 3 outputs
電源: 12 VDC to 24 VDC (±10%) or via PoE
消費電力: Max: 11 W (12 to 24 VDC); 12.9 W (PoE)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 55 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 78 × 55 × 55
重量: 350 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 4 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1

解像度 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
フレームレート 115 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
  SWIR Logo

Goldeye Pro G5-530 VSWIR TEC1 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX992 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.