일반
| 모델: | Alvium G5-530 VSWIR |
| 제품 시리즈: | Alvium G5 |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Mono |
| 스펙트럼: | SWIR, Visible SWIR |
| 스펙트럼 범위: | 400 nm to 1700 nm |
| 해상도: | 2,592 × 2,056 (5.30 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX992 | InGaAs |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos-ingaas |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4) |
| 픽셀 크기: | 3.45 µm × 3.45 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | Mono8 (default) |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 84 fps |
| 노출 시간: | 36 µs to 10 s |
| 게인: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| 광절연 라인: | 1 input, 1 output |
| 전원 공급 장치: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| 전력 소비: | External power: 6.2 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 6.7 W (typical) |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 50 °C (housing temperature) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 60 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount, CS-Mount |
| 무게: | 100 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 512 MByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Alvium G5-530 VSWIR
| 해상도 | 2,592 × 2,056 (5.30 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 84 fps |
| 디지털 인터페이스 | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Alvium G5-530 VSWIR innovative 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX992 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.