Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium G5 // Alvium G5-530 VSWIR
Alvium G5 Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium G5-530 VSWIR
Produktserie: Alvium G5
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR, Visible SWIR
Spektralbereich: 400 nm to 1700 nm
Auflösung: 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
Sensormodell: Sony IMX992 | InGaAs
Sensorarchitektur (Material): cmos-ingaas
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit, 12-bit, 8-bit
Monochrome Pixelformate: Mono8 (default)

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 84 fps
Belichtungszeit: 36 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 GPIOs (LVTTL)
Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 1 output
Stromversorgung: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Stromverbrauch: External power: 6.2 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 6.7 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 50 °C (housing temperature)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 60 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount
Gewicht: 100 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 512 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Alvium G5-530 VSWIR

Auflösung 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
Bildrate 84 fps
Digitale Schnittstelle IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
  SWIR Logo

Alvium G5-530 VSWIR innovative 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX992 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.