製品 // エリアカメラ // Alvium // AlviumG5 // Alvium G5-530 VSWIR
Alvium G5 Overview sRGB

一般

モデル: Alvium G5-530 VSWIR
製品シリーズ: Alvium G5
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: SWIR, Visible SWIR
スペクトル範囲: 400 nm to 1700 nm
解像度: 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
センサーモデル: Sony IMX992 | InGaAs
センサー構造(材料): cmos-ingaas
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4)
ピクセルサイズ: 3.45 µm × 3.45 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit, 12-bit, 8-bit
モノクロピクセルフォーマット: Mono8 (default)

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 84 fps
露光時間: 36 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 GPIOs (LVTTL)
光絶縁線: 1 input, 1 output
電源: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
消費電力: External power: 6.2 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 6.7 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 50 °C (housing temperature)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 60 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount
重量: 100 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 512 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Alvium G5-530 VSWIR

解像度 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
フレームレート 84 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
  SWIR Logo

Alvium G5-530 VSWIR innovative 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX992 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.