Alvium G1 Overview sRGB

일반

모델: Alvium G1-030 VSWIR
제품 시리즈: Alvium G1
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: SWIR, Visible SWIR
스펙트럼 범위: 400 nm to 1700 nm
해상도: 656 × 520 (0.30 MP)
센서 모델: Sony IMX991 | InGaAs
센서 아키텍처 (소재): cmos-ingaas
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4)
픽셀 크기: 5.00 µm × 5.00 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 10-bit, 12-bit, 8-bit
모노크롬 픽셀 형식: Mono8 (default)

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 249 fps
노출 시간: 15 µs to 10 s
게인: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 2 GPIOs (LVTTL)
광절연 라인: 1 input, 1 output
전원 공급 장치: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
전력 소비: External power: 2.8 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.1 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 55 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 41 × 29 × 29
렌즈 마운트: C-Mount, CS-Mount
무게: 70 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 32 MByte
비휘발성 메모리 (플래시): 1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-030 VSWIR

해상도 656 × 520 (0.30 MP)
프레임 레이트 249 fps
디지털 인터페이스 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
  SWIR Logo

Alvium G1-030 VSWIR innovative GigE camera with global shutter Sony IMX991 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.