製品 // エリアカメラ // Alvium // AlviumG1 // Alvium G1-030 VSWIR
Alvium G1 Overview sRGB

一般

モデル: Alvium G1-030 VSWIR
製品シリーズ: Alvium G1
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: SWIR, Visible SWIR
スペクトル範囲: 400 nm to 1700 nm
解像度: 656 × 520 (0.30 MP)
センサーモデル: Sony IMX991 | InGaAs
センサー構造(材料): cmos-ingaas
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4)
ピクセルサイズ: 5.00 µm × 5.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit, 12-bit, 8-bit
モノクロピクセルフォーマット: Mono8 (default)

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 249 fps
露光時間: 15 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 GPIOs (LVTTL)
光絶縁線: 1 input, 1 output
電源: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
消費電力: External power: 2.8 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.1 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 55 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 41 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount
重量: 70 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 32 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-030 VSWIR

解像度 656 × 520 (0.30 MP)
フレームレート 249 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
  SWIR Logo

Alvium G1-030 VSWIR innovative GigE camera with global shutter Sony IMX991 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.