Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium G1 // Alvium G1-030 VSWIR
Alvium G1 Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium G1-030 VSWIR
Produktserie: Alvium G1
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR, Visible SWIR
Spektralbereich: 400 nm to 1700 nm
Auflösung: 656 × 520 (0.30 MP)
Sensormodell: Sony IMX991 | InGaAs
Sensorarchitektur (Material): cmos-ingaas
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4)
Pixelgröße: 5.00 µm × 5.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit, 12-bit, 8-bit
Monochrome Pixelformate: Mono8 (default)

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 249 fps
Belichtungszeit: 15 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 GPIOs (LVTTL)
Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 1 output
Stromversorgung: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Stromverbrauch: External power: 2.8 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.1 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 55 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 41 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount
Gewicht: 70 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 32 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-030 VSWIR

Auflösung 656 × 520 (0.30 MP)
Bildrate 249 fps
Digitale Schnittstelle IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
  SWIR Logo

Alvium G1-030 VSWIR innovative GigE camera with global shutter Sony IMX991 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.