Prodotti // Telecamere matriciali // Alvium // Alvium G1 // Alvium G1-030 VSWIR
Alvium G1 Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium G1-030 VSWIR
Serie di prodotti: Alvium G1
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: SWIR, Visible SWIR
Gamma spettrale: 400 nm to 1700 nm
Risoluzione: 656 × 520 (0.30 MP)
Modello sensore: Sony IMX991 | InGaAs
Architettura sensore (Materiale): InGaAs
Tipi di otturatore: Global Shutter
Dimensione sensore: 4.61 mm ø (Type 1/4)
Dimensione pixel: 5.00 µm × 5.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit)
Formati pixel monocromatici: Mono8 (default), Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, Mono12Packed

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 249 fps

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 GPIOs (LVTTL)
Linee otticamente isolate: 1 input, 1 output
Alimentazione: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Consumo energetico: External power: 2.8 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.1 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 41 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount
Peso: 70 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 32 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-030 VSWIR

Risoluzione

656 × 520 (0.30 MP)

Frequenza fotogrammi

249 fps

Interfaccia digitale

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

 

SWIR Logo

Alvium G1-030 VSWIR innovative GigE camera with global shutter Sony IMX991 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.