회사 // 뉴스
smr 10gigE

고속 영상 촬영용 카메라 SMR 10GigE

신제품: Allied Vision의 새로운 디자인이 적용된 10GigE 고속 영상 녹화 카메라

07/21/2026 | 제품 소식

최대 2517 fps의 풀 HD 화질, 32 GB 내장 저장 공간, 고속 10GigE 인터페이스를 갖춘 SMR 10GigE 카메라

Allied Vision은 고속 영상 녹화, 이미징 및 공정 시각화를 위해 완전히 새롭게 설계된 SMR 10GigE 카메라를 출시했습니다. 새로운 하드웨어 플랫폼을 기반으로 개발된 SMR 10GigE는 기존 레코딩 카메라 모델에 비해 더 높은 프레임 속도, 더 높은 해상도, 그리고 32GB로 확대된 내장 저장 용량을 제공합니다. 통합된 10GigE 인터페이스는 더 빠른 데이터 다운로드를 가능하게 하여, 사용자가 문제 해결, 품질 검사 및 공정 최적화를 신속하게 수행할 수 있도록 지원합니다.


산업용 환경을
위해 설계된 SMR 10GigE는 1920 × 1080 픽셀(Full HD) 해상도에서 초당 최대 2517 프레임을 녹화합니다. 해상도를 낮추면 프레임 속도가 더욱 향상되어, 빠르게 진행되는 물리적 공정이나 순간적인 현상을 선명하게 시각화할 수 있습니다. 10GigE 연결은 높은 다운로드 속도를 제공하도록 설계되었습니다. 32GB의 내장 저장 공간을 통해 사용자는 데이터를 외부로 전송하기 전까지 더 긴 영상을 녹화할 수 있습니다. 밀폐형 하우징은 먼지 유입 위험을 줄여 산업 현장에서의 작동을 지원합니다. 긴 케이블 길이를 지원하므로, 근처에 PC를 배치할 필요 없이 최적의 시야를 확보할 수 있는 위치에 카메라를 설치할 수 있습니다. 이 카메라에는 고속 카메라 사용 경험이 없는 사용자도 직관적으로 사용할 수 있도록 설계된 즉시 사용 가능한 녹화 소프트웨어인 VisualMARC3가 함께 제공됩니다. 이 소프트웨어를 통해 해상도를 낮추고, 셔터 시간을 조정하며, 외부 정지 트리거를 프로그래밍할 수 있을 뿐만 아니라 고속 동영상을 저장할 수 있는 다양한 데이터 형식을 제공합니다. 또한, 간단한 영상 처리 옵션도 제공합니다.

빠른 공정 및 단시간 이벤트
SMR 10GigE는 다양한 산업 분야에서 신뢰할 수 있는 제어와 효율적인 워크플로우를 통해 사용자가 빠르게 진행되는 이벤트를 포착, 검토하고 이에 대응할 수 있도록 설계된 고속 영상 녹화 솔루션입니다. 대표적인 공정 최적화 및 문제 해결 적용 분야는 다음과 같습니다.


  • 전자 및 반도체 생산: 최적화 및 검사를 위해 고속 공정을 시각화하여, 엔지니어가 문제를 파악하고 수율을 개선할 수 있도록 지원합니다.

  • 의료 분야: 일관되고 재현 가능한 결과를 위해 신뢰할 수 있는 캡처와 제어된 작동이 필요한 사용 사례를 지원합니다.

  • 국방 분야: 예측 가능성과 견고성이 중요한 환경에 적합한, 제어된 작동 방식의 신뢰할 수 있는 녹화 기능을 제공합니다.

  • 식품 및 음료 생산: 간편한 설치와 유연한 케이블 연결을 통해 바쁜 생산 라인에서의 배포를 간소화하여, 작업 중단을 최소화하고 통합을 용이하게 합니다.

  • 스포츠 분석: 직관적인 소프트웨어와 함께 고속 캡처를 제공하여, 재현 가능한 연구와 보다 명확한 성과 분석을 지원합니다.

한눈에 보기: SMR 10GigE

  • 인터페이스: 10GigE
  • 셔터 유형: 글로벌 셔터
  • 해상도: 1,920 × 1,080 (2 MP)
  • 프레임 속도:
    @ 1,920 × 1,080: 2,517 fps@
    1,024 × 768: 3,531 fps@
    512 × 512: 5,275 fps
    최대 속도: 225,000 fps
  • 픽셀 크기: 10 µm
  • 메모리: 32 GB

이미징 기술에서 솔루션으로
Allied Vision의 광범위한 제품 포트폴리오는 자동화, 로봇 공학, 전자 제품 검사 등 다양한 분야의 업계 전문가들의 다채로운 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 로버트 프란츠(Robert
Franz)는 “당사는 고객의 특정 응용 분야에 가장 적합한 기술을 제공하여 고객의 역량을 강화해 줄 맞춤형 통합 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.”라고 말했습니다. “단일 부품이 필요하든 완전한 시스템이 필요하든, Allied Vision은 혁신적이고 신뢰할 수 있는 이미징 기술로 고객의 과제를 해결해 줄 신뢰할 수 있는 파트너입니다.”