高速錄影攝影機 SMR 10GigE
新產品:Allied Vision 推出採用全新設計的10GigE 高速影像錄製攝影機
SMR 10GigE 攝影機,具備最高 2517 fps 的 Full HD 解析度、32 GB 內建儲存空間,以及高速 10GigE 介面
Allied Vision 推出 SMR 10GigE,這是一款專為高速影片錄製、影像擷取及製程可視化而全新設計的攝影機。 SMR 10GigE 基於全新硬體平台開發,相較於以往的錄影相機型號,提供更高的幀率、更高的解析度,以及擴增至 32 GB 的內建儲存空間。整合的 10GigE 介面可實現更快速的資料下載,協助使用者加速故障排除、品質檢驗及製程優化。
專為工業環境
設計 SMR 10GigE 可在 1920 × 1080 像素(全高清)解析度下,以每秒高達 2517 幀的速度進行錄製。 若降低解析度,幀率甚至能進一步提升,使快速物理過程與短暫事件得以清晰呈現。10GigE 連接埠專為提供高速下載而設計。憑藉 32 GB 內建儲存空間,使用者可在轉存資料前錄製更長的影像片段。密封式機殼可降低粉塵污染風險,支援工業環境中的運作。 支援長距離纜線,可將攝影機安置於最佳拍攝位置,無需將電腦強行設置在附近。本攝影機隨附 VisualMARC3 錄影軟體,此即用型軟體設計直觀易用,即使沒有高速攝影機操作經驗的使用者也能輕鬆上手。 該軟體允許降低解析度、調整快門時間、設定外部停止觸發器,並提供多種資料格式以儲存高速影片。此外,該軟體還提供簡易的影片處理選項。
快速製程與短暫事件SMR
10GigE 是一款高速影片錄製解決方案,旨在協助使用者透過可靠的控制與高效的作業流程,在廣泛的產業領域中擷取、檢視並針對快速移動的事件採取行動。典型的製程優化與故障排除應用包括:
電子與半導體生產:將快速製程可視化以進行優化與檢測,協助工程師識別問題並提升良率。
醫療應用:支援依賴可靠擷取與受控操作以獲得一致、可重複結果的使用情境。
國防應用:提供可控操作下的可靠錄製功能,適用於重視可預測性與穩健性的環境。
食品與飲料生產:透過簡易安裝與靈活的線路佈置,簡化繁忙生產線上的部署流程,將中斷影響降至最低並簡化系統整合。
運動分析:透過直覺式軟體提供高速擷取功能,支援可重複的研究及更清晰的表現評估。
一覽:SMR 10GigE
- 介面: 10GigE
- 快門類型: 全局快門
- 解析度: 1,920 × 1,080 (2 MP)
- 幀率:
@ 1,920 × 1,080:2,517 fps@
1,024 × 768:3,531 fps@
512 × 512:5,275 fps
最高速度: 225,000 fps - 像素尺寸: 10 µm
- 記憶體: 32 GB
從成像技術到解決方案
Allied Vision 豐富的產品組合,旨在滿足自動化、機器人、電子檢測等各領域業界專業人士的多樣化需求。
「我們的目標是提供量身打造的整合解決方案,讓客戶能運用最先進的技術來滿足其特定應用需求,」羅伯特·弗朗茨(Robert Franz)表示。「無論客戶需要單一元件或完整系統,Allied Vision 都是值得信賴的夥伴,能透過創新且可靠的影像技術協助客戶克服各項挑戰。」