Unternehmen // News
smr 10gigE

SMR 10GigE Kamera für Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen

Neu: Allied Visions 10GigE-Kamera für Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen in neuem Design

07/21/2026 | Produktneuheiten

SMR-10GigE-Kamera mit Full HD bis zu 2517 fps, 32 GB Onboard-Speicher und schneller 10GigE-Schnittstelle

Allied Vision präsentiert die SMR 10GigE, eine vollständig neu entwickelte Kamera für Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen, Bildgebung und Prozessvisualisierung. Auf Basis einer neuen Hardwareplattform bietet die SMR 10GigE im Vergleich zu früheren Recording-Kameramodellen höhere Bildraten, höhere Auflösung sowie einen erweiterten Onboard-Speicher von 32 GB. Die integrierte 10GigE-Schnittstelle ermöglicht schnellere Downloads und hilft Anwendern, Fehlersuche, Qualitätsprüfung und Prozessoptimierung zu beschleunigen.

Entwickelt für industrielle Setups
Die SMR 10GigE zeichnet bis zu 2517 Bilder pro Sekunde bei 1920 × 1080 Pixel (Full HD) auf. Mit reduzierter Auflösung steigt die Bildrate weiter an und ermöglicht eine klare Visualisierung schneller physikalischer Prozesse und kurzer Ereignisse. Die 10GigE-Verbindung ist auf hohe Download-Geschwindigkeiten ausgelegt. Dank 32 GB internem Speicher können Anwender längere Sequenzen aufzeichnen, bevor Daten heruntergeladen werden.

Ein geschlossenes Gehäuse, das das Risiko von Staubkontamination reduziert, vereinfacht den Einsatz in industriellen Umgebungen. Die Unterstützung großer Kabellängen ermöglicht die Positionierung der Kamera für die bestmögliche Sicht, ohne dass ein PC in unmittelbarer Nähe platziert werden muss. Die Kamera wird mit VisualMARC3 ausgeliefert, einer sofort einsatzbereiten Aufnahmesoftware, die auch für Anwender ohne Vorerfahrung mit Highspeed-Kameras intuitiv bedienbar ist. Sie ermöglicht es, die Auflösung zu reduzieren, die Belichtungszeit anzupassen, einen externen Stopp-Trigger zu programmieren, und bietet zahlreiche Datenformate zum Speichern der Hochgeschwindigkeitsvideos. Darüber hinaus stellt die Software einfache Optionen zur Videobearbeitung bereit.

Schnelle Prozesse und kurzzeitige Ereignisse
Die SMR 10GigE ist eine Lösung für Videoaufnamen in Hochgeschwindigkeit, die Anwender dabei unterstützt, schnell ablaufende Ereignisse zu erfassen, zu prüfen und daraus Maßnahmen abzuleiten, and das mit zuverlässiger Kontrolle und effizienten Workflows für eine Vielzahl von Branchen. Typische Anwendungen in der Prozessoptimierung und Fehlersuche sind:

  • Elektronik- & Halbleiterfertigung: Visualisiert schnelle Prozesse zur Optimierung und Inspektion und hilft Ingenieuren, Probleme zu identifizieren und die Ausbeute zu verbessern.
  • Medizinische Anwendungen: Unterstützt Anwendungsfälle, die eine zuverlässige Aufzeichnung und kontrollierten Betrieb für konsistente, reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
  • Verteidigungsanwendungen: Bietet zuverlässige Aufzeichnung bei kontrolliertem Betrieb, geeignet für Umgebungen, in denen Vorhersagbarkeit und Robustheit zählen.
  • Lebensmittel- & Getränkeproduktion: Vereinfacht die Implementierung an stark ausgelasteten Linien durch einfache Installation und flexible Verkabelung, minimiert Unterbrechungen und erleichtert die Integration.
  • Sportanalyse: Liefert Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit intuitiver Software und unterstützt reproduzierbare Studien sowie eine klarere Leistungsanalyse.

Auf einen Blick: SMR 10GigE

  • Schnittstelle: 10GigE
  • Verschlussart: Global Shutter
  •  Auflösung: 1.920 × 1.080 (2 MP)
  • Bildraten:
    •  @ 1.920 × 1.080: 2.517 fps
    • @ 1.024 × 768: 3.531 fps
    • @ 512 × 512: 5.275 fps
    • Maximale Geschwindigkeit: 225.000 fps
  • Pixelgröße: 10 µm
  • Speicher: 32 GB

Von der Bildverarbeitungstechnologie zur Lösung
Das umfangreiche Produktportfolio von Allied Vision ist darauf ausgelegt, die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten aus Branchen wie Automatisierung, Robotik und Elektronikinspektion zu erfüllen. „Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte, integrierte Lösungen anzubieten, die unsere Kunden mit der optimalen Technologie für ihre spezifischen Anwendungen ausstatten“, erklärt Robert Franz. „Egal, ob eine einzelne Komponente oder ein komplettes System erforderlich ist: Allied Vision ist der verlässliche Partner, um Herausforderungen mit innovativen und zuverlässigen Bildverarbeitungstechnologien zu meistern.“