高速ビデオ撮影カメラ SMR 10GigE
新製品:アライドビジョン社の10GigE対応高速映像記録カメラ、新デザインで登場
最大2517 fpsのフルHD対応、32 GBのオンボードストレージ、高速10GigEインターフェースを搭載したSMR 10GigEカメラ
アライドビジョンは、高速動画記録、画像処理、およびプロセス可視化向けに完全に新設計されたカメラ「SMR 10GigE」を発売しました。 新しいハードウェアプラットフォーム上で開発されたSMR 10GigEは、従来の録画機能付きカメラモデルと比較して、より高いフレームレート、より高い解像度、そして32 GBに増強された内蔵ストレージを実現しています。統合された10GigEインターフェースにより、データ転送速度が向上し、ユーザーはトラブルシューティング、品質検査、およびプロセスの最適化を迅速に行うことができます。
産業用環境
向けに設計SMR 10GigEは、1920 × 1080ピクセル(フルHD)で最大2517フレーム/秒の録画が可能です。 解像度を下げるとフレームレートはさらに向上し、高速な物理的プロセスや短時間の事象を鮮明に可視化できます。10GigE接続は、高速なデータ転送を実現するように設計されています。32 GBの内蔵ストレージにより、ユーザーはデータを転送する前に、より長いシーケンスを録画することができます。密閉型筐体は、粉塵による汚染リスクを低減し、産業環境での運用をサポートします。 長いケーブルに対応しているため、近くのPCの設置位置に縛られることなく、最適な撮影位置にカメラを設置できます。本カメラには、高速カメラの使用経験がないユーザーでも直感的に操作できる、すぐに使える録画ソフトウェア「VisualMARC3」が付属しています。 このソフトウェアでは、解像度の変更、シャッター時間の調整、外部停止トリガーの設定が可能で、高速動画を保存するための多彩なデータ形式に対応しています。さらに、シンプルな動画処理オプションも備えています。
高速プロセスおよび短時間の事象SMR
10GigEは、幅広い業界において、信頼性の高い制御と効率的なワークフローを通じて、ユーザーが高速で進行する事象を捕捉、確認し、適切な対応を取れるよう設計された高速動画記録ソリューションです。代表的なプロセス最適化およびトラブルシューティングの用途は以下の通りです:
電子機器・半導体製造:高速プロセスを可視化して最適化や検査を行い、エンジニアが問題を特定し、歩留まりを向上させるのを支援します。
医療用途:一貫性があり再現性のある結果を得るために、信頼性の高いキャプチャと制御された操作が求められるユースケースをサポートします。
防衛分野:予測可能性と堅牢性が求められる環境に適した、制御された操作による信頼性の高い録画機能を提供します。
食品・飲料製造:簡単な設置と柔軟な配線により、稼働の激しい生産ラインへの導入を簡素化し、業務への支障を最小限に抑え、統合を容易にします。
スポーツ分析:直感的なソフトウェアによる高速キャプチャを実現し、再現性のある分析とより明確なパフォーマンス評価をサポートします。
概要:SMR 10GigE
- インターフェース: 10GigE
- シャッター方式: グローバルシャッター
- 解像度: 1,920 × 1,080 (2 MP)
- フレームレート:
1,920 × 1,080:2,517 fps
、1,024 × 768:3,531 fps
、512 × 512:5,275 fps
最大速度: 225,000 fps - 画素サイズ: 10 µm
- メモリ: 32 GB
イメージング技術からソリューションへ
アライドビジョンの幅広い製品ポートフォリオは、オートメーション、ロボティクス、電子機器検査など、さまざまな分野の業界専門家の多様なニーズに応えるよう設計されています。
「当社は、お客様の特定の用途に最適な技術を提供し、お客様を支援する、カスタマイズされた統合ソリューションの提供を目指しています」とロバート・フランツ氏は述べています。「単一のコンポーネントを必要とする場合でも、完全なシステムを必要とする場合でも、アライドビジョンは、革新的かつ信頼性の高いイメージング技術をもってお客様の課題を解決する、信頼できるパートナーです。」