회사 // 뉴스
2026-Automate USA

Alecs Banner only

스마트 카메라 Alecs

Allied Vision, ‘오토메이트 2026’에서 원스톱 머신 비전 제품군 선보여

06/16/2026 | 기업 소식

중앙 무대에서 스마트 카메라 ‘Alecs’를 집중 조명

고객 중심의 머신 비전 솔루션을 제공하는 글로벌 기업인 Allied Vision은 2026년 6월 22일부터 25일까지 시카고에서 열리는 ‘Automate 2026’에 참가합니다. Allied Vision은 214번 부스에서 확장된 제품 포트폴리오와 산업용 이미징을 위한 원스톱 솔루션을 선보일 예정입니다. 전시된 솔루션들은 오픈 엣지 플랫폼, 고속 인터페이스, 자외선, 가시광선, 단파장 적외선 파장을 아우르는 카메라 등 단일 공급처의 통합 솔루션을 통해 고객이 평가 단계에서 실제 도입 단계로 더 빠르게 전환할 수 있는 방법을 보여줄 것입니다.

개방형 스마트 카메라 ‘Alecs’
Allied Vision은 신속한 배포와 최대의 소프트웨어 유연성을 위해 설계된 개방형 스마트 카메라 플랫폼인 ‘Alecs’를 선보일 예정입니다. 이 제품은 고품질 이미지 획득 기능과 강력한 NVIDIA 엣지 AI 처리 기능을 단일하고 견고한 IP67 등급 하우징에 결합했습니다. 
두 가지 실습 데모를 통해 다음을 확인할 수 있습니다:
1. 측정 및 규칙 기반 검사 등 실용적이고 통합이 용이한 비전 애플리케이션을 위한 eVision 소프트웨어가 탑재된 Alecs.
2. 강력한 AI 기반 검사 시나리오를 지원하며, 낮은 지연 시간과 클라우드 의존성 없이 엣지에서 로컬로 실행되는 eVision 딥러닝이 탑재된 Alecs.


부스 #214에서 방문객들은 어떤 것을 더 기대할 수 있을까요?

RDMA를 지원하는 100 GigE FXO: 높은 처리량의 이미징, 낮은 CPU 부하
주요 연결성 데모에서는 RDMA(Remote Direct Memory Access)를 지원하는 100 GigE FXO 카메라를 집중 조명할 예정입니다. 이 카메라는 CPU 오버헤드를 줄이면서 안정적이고 지연 시간이 짧은 데이터 전송을 가능하게 하므로, 속도와 정밀도가 요구되는 까다로운 검사 환경을 지원합니다.

가시광선 너머를 보다: SWIR 이미징(400–1,700 nm)
Allied Vision은 400 nm에서 1,700 nm에 이르는 Goldeye SWIR 카메라 시리즈의 단파장 적외선(SWIR) 기능을 선보일 예정이며, 이를 통해 재료 구별 및 향상된 특징 가시성 등 가시광선 이미징으로는 한계가 있는 응용 분야를 가능하게 합니다. 방문객들은 일관된 이미지 품질을 위해 설계된 컴팩트한 산업용 디자인과 온보드 보정 기능에 대해 알아볼 수 있습니다.

정밀 검사를
위한 초고해상도 라인 스캔 이미징: 세부 사항이 많은 연속 검사 작업을 위해, Allied Vision은 정밀 품질 관리 및 산업용 검사 워크플로우를 지원하도록 설계된 초고해상도 라인 스캔 카메라 allPIXA evo 16k 및 32k를 선보일 예정입니다.

Alvium 카메라 시리즈: UV, 가시광선 및 SWIR의 유연성
또한 광범위한 스펙트럼 감도(UV~SWIR)와 다양한 인터페이스 옵션을 제공하는 Alvium 카메라 시리즈도 전시됩니다. Alvium 카메라는 임베디드 비전 및 자동화 프로젝트를 위한 확장 가능한 멀티 카메라 구성과 효율적인 통합을 지원합니다.


이미징 기술에서 솔루션까지 – 고객의 신뢰를 얻기 위해 설계되었습니다.
이번 전시회에서 선보이는 Allied Vision의 광범위한 제품 포트폴리오는 자동화, 로봇 공학, 전자 제품 검사 등 다양한 분야의 업계 전문가들의 다채로운 요구를 충족하도록 설계되었습니다.참관객들은 개별 표준 부품부터 완전히 맞춤형 시스템에 이르기까지 완벽하게 통합된 솔루션을
직접 체험할 기회를 갖게 될 것입니다.로버트 프란츠(Robert Franz)는 “당사는 고객의 특정 응용 분야에 가장 적합한 최첨단 기술을 통해 역량을 강화해 줄 맞춤형 통합 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.”라고 말했습니다. “단일 부품이 필요하든 완전한 시스템이 필요하든, Allied Vision은 혁신적이고 신뢰할 수 있는 이미징 기술로 고객의 과제를 해결해 줄 믿음직한 파트너입니다.”


Allied Vision @ Automate 2026

일시: 2026년
6월 22일~25일 장소: 미국
시카고 Allied Vision 부스: #214