Unternehmen // News
2026-Automate USA

Alecs Banner only

Smart Camera Alecs

Allied Vision zeigt sein One-Stop-Shop-Bildverarbeitungsportfolio auf der Automate 2026

06/16/2026 | Unternehmensnachrichten

Im Mittelpunkt: die Smart Camera Alecs

Allied Vision, ein globaler Anbieter kundenorientierter Machine-Vision-Lösungen, stellt auf der Automate 2026 in Chicago vom 22. bis 25. Juni 2026 aus. An Stand Nr. 214 präsentiert Allied Vision sein erweitertes Portfolio und seinen „One-Stop-Shop“-Ansatz für industrielle Bildverarbeitung. Die gezeigten Lösungen veranschaulichen, wie Kunden mit integrierten Lösungen aus einer Hand – von offenen Edge-Plattformen über High-Speed-Schnittstellen bis hin zu Kameras für Ultraviolett, sichtbares Licht und kurzwelliges Infrarot (SWIR) – schneller von der Evaluierung zur Umsetzung gelangen.

Offene Smart Camera Alecs
Allied Vision präsentiert Alecs, seine offene Smart-Camera-Plattform für schnelle Inbetriebnahme und maximale Software-Flexibilität. Alecs vereint hochwertige Bildaufnahme mit leistungsstarker NVIDIA Edge-AI-Verarbeitung in einem einzigen, robusten IP67-Gehäuse.
Zwei Hands-on-Demos zeigen:
1. Alecs mit eVision Software für praxisnahe, schnell integrierbare Vision-Anwendungen wie Messen sowie regelbasierte Inspektion.
2. Alecs mit eVision Deep Learning für robuste, KI-gestützte Inspektionsszenarien – lokal am Edge für geringe Latenz und ohne Cloud-Abhängigkeit.

Was erwartet Besucher sonst an Stand Nr. 214?


100 GigE FXO mit RDMA: High-Throughput-Imaging bei geringerer CPU-Last
Ein Connectivity-Demo-Highlight ist die 100‑GigE‑FXO-Kamera mit Remote Direct Memory Access (RDMA). Sie ermöglicht eine stabile, latenzarme Datenübertragung bei reduziertem CPU-Overhead und unterstützt damit anspruchsvolle Inspektionsumgebungen, in denen Geschwindigkeit und Präzision entscheidend sind.

Mehr als das Sichtbare sehen: SWIR-Bildgebung (400–1.700 nm)
Allied Vision zeigt die SWIR-Fähigkeiten der Goldeye-SWIR-Kameraserie im Spektralbereich von 400 nm bis 1.700 nm – für Anwendungen, bei denen sichtbare Bildgebung an Grenzen stößt, etwa bei Materialdifferenzierung oder zur verbesserten Sichtbarkeit von Merkmalen. Besucher erhalten Einblicke in kompakte, industrielle Designs sowie integrierte Korrekturfunktionen für eine gleichbleibend hohe Bildqualität.

Ultrahochauflösende Zeilenkamera-Bildgebung für präzise Inspektion
Für hochdetaillierte, kontinuierliche Inspektionsaufgaben stellt Allied Vision die ultrahochauflösenden Zeilenkameras allPIXA evo 16k & 32k vor, die Präzisions-QA und industrielle Inspektionsabläufe unterstützen.

Alvium Kameraserie: Flexibilität von UV über sichtbar bis SWIR
Ebenfalls zu sehen: die Kameraserie Alvium mit breiter spektraler Empfindlichkeit (UV bis SWIR) und verschiedenen Schnittstellenoptionen. Alvium-Kameras unterstützen skalierbare Multi-Kamera-Setups sowie eine effiziente Integration für Embedded-Vision- und Automatisierungsprojekte.


Von Imaging-Technologie zu Lösungen – entwickelt, um Ihr Vertrauen zu verdienen.
Das umfangreiche Messeportfolio von Allied Vision ist darauf ausgelegt, die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten in Bereichen wie Automatisierung, Robotik, Elektronikinspektion und weiteren Branchen abzudecken. Besucher haben die Möglichkeit, vollständig integrierte Lösungen zu erleben – von einzelnen Standardkomponenten bis hin zu vollständig kundenspezifischen Systemen.

„Unser Ziel ist es, passgenaue, integrierte Lösungen bereitzustellen, die unseren Kunden die beste Technologie für ihre jeweiligen Anwendungen ermöglichen“, sagt Robert Franz. „Ob einzelne Komponenten oder ein komplettes System: Allied Vision ist der verlässliche Partner, um Herausforderungen mit innovativen und zuverlässigen Bildgebungstechnologien zu lösen.“

Allied Vision @ Automate 2026
Datum: 22.-25. Juni 2026
Ort: Chicago, USA
Allied Vision Stand: #214