FXO 100GigE 카메라
Allied Vision, 100GigE 머신 비전 카메라를 최초로 출시한 기업 중 하나
fxo925x100GigE 및 fxo926x100GigE: 소니 Pregius S IMX925/IMX926 및 RDMA를 탑재한 100GigE 설계 적용
Allied Vision은 소니의 최신 Pregius S 글로벌 셔터 센서를 기반으로 한 새로운 FXO 100GigE 카메라 라인업을 출시합니다. 24.5 MP fxo925x 100GigE 카메라는 IMX925 센서를 탑재하고 있으며, 12.3 MP fxo926x 100GigE 카메라는 IMX926 센서를 탑재하고 있습니다. 이 센서 등급 중 시장에서 가장 컴팩트한 하우징과 100GigE를 결합한 이 카메라들은 손쉬운 통합, 높은 정밀도, 향상된 검사 처리량(이전 24 MP 모델 대비 프레임 속도 4배 증가)을 위해 제작되었습니다.
컴팩트한
하우징에 담긴 속도 FXO 100GigE 시리즈는 극한의 프레임 속도에서도 고해상도와 고화질을 구현함으로써, 화질과 속도 사이의 전통적인 상충 관계를 해소하도록 설계되었습니다. 이 카메라는 최대 10킬로미터의 케이블 길이를 지원하는 100GigE QSFP28 광섬유 인터페이스를 사용하여, 대역폭을 희생하지 않고도 유연한 기계 레이아웃과 중앙 집중식 컴퓨팅을 가능하게 합니다.
생산 환경에서의 먼지 오염을 줄이기 위해 설계된 밀폐형 하우징(C-마운트, RF-마운트, 플랫 프론트 옵션 제공)을 갖춘 이 카메라는 까다로운 응용 분야에 완벽하게 적합합니다. 시스템 수준의 요구 사항과 냉각 성능의 균형을 맞추기 위한 켜기/끄기 옵션을 포함한 동적 팬 제어 기능을 갖춘 열 최적화 설계로 장기적인 안정성을 보장합니다.
고속 처리량 계측, 반도체 및 산업용 검사용
안정적인 데이터 반도체 및 전자 제품 제조 분야에서 FXO 100GigE 카메라는 글로벌 셔터가 왜곡 없이 빠른 움직임을 지원하고, RDMA 기반 전송이 과부하 상태에서도 일관된 데이터 이동을 보장하므로, 고속 처리량의 2D 및 3D 자동 광학 검사에 적합합니다.
고해상도, 안정적인 스트리밍, 낮은 지연 시간이 결합되어 연속 작동 시에도 반복 가능하고 정밀한 데이터 수집을 지원하므로, 이 카메라는 계측 및 산업용 측정에 완벽하게 적합합니다. 빠른 스캐닝 시퀀스 중 데이터 누락 위험을 줄여주는 이 카메라는 레이저 삼각측량, 3D 스캐닝 및 고속 데이터 수집에도 가장 적합합니다.
모델 개요
|
모델 |
FXO925 |
FXO926 |
|
인터페이스 |
100GigE (QSFP28, 광섬유) + RDMA |
100GigE (QSFP28, 광섬유) + RDMA |
|
센서 |
소니 프레기우스 S IMX925 |
소니 프레기우스 S IMX926 |
|
셔터 유형 |
글로벌 셔터 |
글로벌 셔터 |
|
해상도 |
24.5 MP |
12.3 MP |
|
프레임 속도 |
8비트 기준 442.7 fps |
660.8 fps @ 8비트 |
|
최대 케이블 길이 |
최대 10 km |
최대 10 km |
|
치수 |
58 × 58 × 101 mm |
58 × 58 × 101 mm |
이미징 기술에서 솔루션으로
Allied Vision의 광범위한 제품 포트폴리오는 자동화, 로봇 공학, 전자 제품 검사 등 다양한 분야의 업계 전문가들의 다채로운 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 로버트
프란츠는 “당사는 고객의 특정 응용 분야에 가장 적합한 기술을 제공하여 고객의 역량을 강화해 줄 맞춤형 통합 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.”라고 말했습니다. “단일 부품이 필요하든 완전한 시스템이 필요하든, Allied Vision은 혁신적이고 신뢰할 수 있는 이미징 기술로 고객의 과제를 해결해 줄 신뢰할 수 있는 파트너입니다.”