Allied Vision bringt als einer der ersten Anbieter industrielle 100GigE-Kameras raus
fxo925x100GigE und fxo926x100GigE: 100GigE-Design-Ins mit Sony Pregius S IMX925/IMX926 und RDMA
Allied Vision stellt die neue FXO 100GigE-Kameraserie vor, die auf den aktuellen Sony Pregius S Global-Shutter-Sensoren basiert. Die 24,5-MP-Kamera fxo925x100GigE ist mit dem IMX925-Sensor ausgestattet, während das 12,3-MP-Modell fxo926x100GigE auf dem IMX926 basiert. Mit dem kompaktesten Gehäuse auf dem Markt für diese Sensor-Klasse in Kombination mit 100GigE ermöglichen die Systeme eine einfache Integration, hohe Präzision und einen deutlich gesteigerten Inspektionsdurchsatz. Die Bildraten liegen dabei viermal höher als bei Vorgängermodellen mit 24 Megapixel.
Geschwindigkeit in kompaktem Gehäuse
Die FXO 100GigE-Serie löst den klassischen Zielkonflikt zwischen Bildqualität und Geschwindigkeit, indem sie hohe Auflösungen und exzellente Bildqualität auch bei extremen Bildraten ermöglicht. Über eine 100GigE QSFP28-Glasfaser-Schnittstelle unterstützen die Kameras Kabel bis zu 10 Kilometern Länge, was flexible Maschinenlayouts und zentrale Recheninfrastrukturen ohne Bandbreitenverluste erlaubt. Das geschlossene Gehäusedesign – verfügbar mit C-Mount, RF-Mount oder Flat-Front-Optionen – minimiert Staubkontamination in der Produktion und macht die Systeme ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Eine thermisch optimierte Bauweise mit dynamischer Lüftersteuerung, inklusive manueller Ein-/Ausschaltfunktion, gewährleistet Langzeitstabilität und passt die Kühlleistung flexibel an die Systemanforderungen an.
Stabile Daten für industrielle Inspektion mit hohem Durchsatz
In der Halbleiter- und Elektronikfertigung eignen sich die FXO 100GigE-Kameras ideal für 2D- und 3D automatisierte optische Inspektionen (AOI) mit hohem Durchsatz. Der Global-Shutter-Modus erfasst schnelle Bewegungen verzerrungsfrei, während der RDMA-basierte Datentransfer auch unter hoher Last einen konsistenten Datenfluss sicherstellt. Die Kombination aus hoher Auflösung, stabilem Streaming und niedriger Latenz ermöglicht eine präzise und wiederholbare Bildaufnahme im Dauerbetrieb, was die Kameras zur perfekten Wahl für Messtechnik und industrielle Messaufgaben macht. Zudem wird das Risiko von Datenverlusten bei schnellen Scansequenzen minimiert, wodurch die Systeme besonders für Lasertriangulation, 3D-Scanning und Hochgeschwindigkeitsaufnahmen prädestiniert sind.
Modelle im Detail
|
Modell |
FXO925 |
FXO926 |
|
Interface |
100GigE (QSFP28, fiber) + RDMA |
100GigE (QSFP28, fiber) + RDMA |
|
Sensor |
Sony Pregius S IMX925 |
Sony Pregius S IMX926 |
|
Shuttertype |
Global shutter |
Global shutter |
|
Auflösung |
24,5 MP |
12,3 MP |
|
Bildrate |
442,7 fps @ 8Bit |
660,8 fps @ 8Bit |
|
Maximale Kabellänge |
Up to 10 km |
Up to 10 km |
|
Maße |
58 × 58 × 101 mm |
58 × 58 × 101 mm |
Von der Bildverarbeitungstechnologie zur Lösung
Das umfangreiche Produktportfolio von Allied Vision ist darauf ausgelegt, die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten aus Branchen wie Automatisierung, Robotik und Elektronikinspektion zu erfüllen. „Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte, integrierte Lösungen anzubieten, die unsere Kunden mit der optimalen Technologie für ihre spezifischen Anwendungen ausstatten“, erklärt Robert Franz. „Egal, ob eine einzelne Komponente oder ein komplettes System erforderlich ist: Allied Vision ist der verlässliche Partner, um Herausforderungen mit innovativen und zuverlässigen Bildverarbeitungstechnologien zu meistern.“