Prosilica GC 2450
Prosilica GC - Ultra-compact GigE Vision camera
Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31
Prosilica GC 2450には、5.0 MP解像度で、1秒間に15.0フレームが可能なSony ICX625が搭載されています。
The Prosilica GC is a GigE camera with an ultra-compact, lightweight housing, fast frame rates, and auto-iris control. It offers a large choice of CCD and CMOS sensors up to 5 Megapixels and fits a wide range of applications.
技術データ
インターフェース | IEEE 802.3 1000baseT |
---|---|
解像度 | 2448 (H) × 2050 (V) |
センサー | Sony ICX625 |
センサータイプ | プログレッシブ方式CCD |
センサーサイズ | Type 2/3 |
ピクセルサイズ | 3.45 µm × 3.45 µm |
シャッターモード | GS (Global shutter) |
レンズマウント(デフォルト) | C-Mount |
フル解像度時の最大フレームレート | 15 fps |
ADC | 12 Bit |
イメージバッファー(RAM) | 64 MByte |
Imaging performance data is based on the evaluation methods in the EMVA 1288 Release 3.1 standard for characterization of image sensors and cameras. Measurements are typical values for monochrome models measured at full resolution without optical filter. Contact Sales or AE for more information.
529nmでの量子効率 | 54 % |
---|---|
一時的な暗騒音 | 10.7 eˉ |
飽和容量 | 3300 eˉ |
ダイナミックレンジ | 49.3 dB |
絶対感度閾値 | 11.2 eˉ |
ビット深度 | 8-bit or 12-bit |
---|---|
モノクロピクセル形式 | Mono8, Mono12, Mono12Packed |
Raw color pixel formats | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed |
動作温度 | 0 °C to +40 °C ambient (without condensation) |
---|---|
電源要件(DC) | 5 to 25 VDC |
消費電力 | 3.8 W at 12 VDC |
質量 | 106 g |
本体サイズ(長さ×幅×高さ:mm) | 59 × 46 × 33 (including connectors) |
規則 | CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class A; CAN ICES-003 |
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
- Auto iris
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
Prosilica GC2450 is ideal for a wide range of applications including:
- High-resolution industrial inspection
- LCD panel inspection
- Machine vision
- 3D metrology
- Public security
- Surveillance
- Traffic imaging/Intelligent Traffic Systems
- Embedded systems
- OEM applications
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
- Application notes recommended for Prosilica GC:
Data sheets
3D CAD Files (STEP)
Please right-click the link of a 3D model and select save as to download the file. After downloading, unzip the STEP file. You need a 3D CAD viewer application to view and measure the STEP files. Download a STEP viewer free of charge: https://www.freecadweb.org.
アクセサリー
アライドビジョン認定のマシンビジョンアクセサリーは、お客様の用途に最適な画質と最大限の信頼性を提供するために、当社の専門家が選定したものです。 当社の技能者と技術者は、レンズやインターフェースケーブルなどのアクセサリーを当社のカメラと組み合わせて、広範囲にわたるテストを行っています。このようにして、アライドビジョン製カメラの性能を最大限に発揮できるよう、最適なアクセサリーを推奨しております。
Vimba Suite
Have you heard of Vimba, our platform independent SDK (software development kit)?
Thanks to our in-house software you can easily integrate our cameras into any system and manage them centrally.
Vimba runs on Windows, Linux, and Linux for ARM.
With Vimba, you can acquire images and control your Allied Vision camera instantly, program complex vision applications or connect to third-party libraries.