Generale
| Modello: | allPIXA evo 8k CXP Z |
| Codice prodotto: | CP000620-S-08K-33-F1-C1-Z |
| Serie di prodotti: | allPIXA evo CXP |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Line scan 2D |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible NIR |
| Gamma spettrale: | 360 nm to 960 nm |
| Risoluzione: | 8,192 × 4 lines |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Dimensione pixel: | 5.00 µm × 5.00 µm |
Formati pixel
| Formato dati: | 3 × 8/10/12 Bit color or1 × 8/10/12 Bit mono or4 × 8/10/12 RGB + NIR |
Tempi e guadagno
| Frequenza linee max. (Singola linea): | 100 kHz |
| Frequenza linee max. (Tri-lineare): | 100 kHz |
| Frequenza linee max. (Quad-lineare): | 100 kHz |
I/O e alimentazione
| Connettore I/O: | External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.) |
| Alimentazione: | 12 V – 24 V DC ± 10 %; 1 A @ 24 V |
| Consumo energetico: | External: 24 W |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 102 × 76 × 82 |
| Classe IP: | IP50 |
| Attacco/i obiettivo: | M72 × 0.75 mm / F-mount |
| Peso: | 900 g |
Memoria onboard e FPGA
| Memoria non volatile (Flash): | 32 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | 4 × cxp-12 micro-bnc |
| Connettore interfaccia: | Micro-BNC |
| Standard Vision: | CoaxPress |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | manual |
| Modalità di guadagno: | auto, manual |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | auto, manual |
allPIXA evo 8k CXP Z
| Risoluzione | 8,192 × 4 lines |
|---|---|
| Interfaccia digitale | 4 × Cxp-12 Micro-bnc |
Do you have any questions? We are here to help.