allPIXA evo 8k CXP Z

一般

モデル: allPIXA evo 8k CXP Z
製品コード: CP000620-S-08K-33-F1-C1-Z
製品シリーズ: allPIXA evo CXP
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Line scan 2D
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible NIR
スペクトル範囲: 360 nm to 960 nm
解像度: 8,192 × 4 lines
センサー構造(材料): cmos
ピクセルサイズ: 5.00 µm × 5.00 µm

ピクセルフォーマット

データフォーマット: 3 × 8/10/12 Bit color or1 × 8/10/12 Bit mono or4 × 8/10/12 RGB + NIR 

タイミングとゲイン

最大ライン速度(シングルライン): 100 kHz
最大ライン速度(トライリニア): 100 kHz
最大ライン速度(クアッドリニア): 100 kHz

I/Oと電源

I/Oコネクタ: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
電源: 12 V – 24 V DC ± 10 %; 1 A @ 24 V
消費電力: External: 24 W

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 102 × 76 × 82
IP等級: IP50
レンズマウント: M72 × 0.75 mm / F-mount
重量: 900 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: 4 × cxp-12 micro-bnc
インターフェースコネクタ: Micro-BNC
ビジョン規格: CoaxPress

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual
ゲインモード: auto, manual
ホワイトバランスモード: auto, manual

allPIXA evo 8k CXP Z

解像度 8,192 × 4 lines
デジタルインターフェース 4 × Cxp-12 Micro-bnc

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.