Allgemein
| Modell: | allPIXA evo 8k CXP Z |
| Produktcode: | CP000620-S-08K-33-F1-C1-Z |
| Produktserie: | allPIXA evo CXP |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Line scan 2D |
| Chroma: | Color, Mono |
| Spektrum: | Visible NIR |
| Spektralbereich: | 360 nm to 960 nm |
| Auflösung: | 8,192 × 4 lines |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Pixelgröße: | 5.00 µm × 5.00 µm |
Pixelformate
| Datenformat: | 3 × 8/10/12 Bit color or1 × 8/10/12 Bit mono or4 × 8/10/12 RGB + NIR |
Timing und Verstärkung
| Max. Zeilenrate (Einzelzeile): | 100 kHz |
| Max. Zeilenrate (Tri-linear): | 100 kHz |
| Max. Zeilenrate (Quad-linear): | 100 kHz |
I/Os und Stromversorgung
| I/O-Anschluss: | External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.) |
| Stromversorgung: | 12 V – 24 V DC ± 10 %; 1 A @ 24 V |
| Stromverbrauch: | External: 24 W |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 102 × 76 × 82 |
| IP-Klasse: | IP50 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | M72 × 0.75 mm / F-mount |
| Gewicht: | 900 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 32 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | 4 × cxp-12 micro-bnc |
| Schnittstellenanschluss: | Micro-BNC |
| Vision-Standard: | CoaxPress |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | manual |
| Verstärkungsmodi: | auto, manual |
| Weißabgleichmodi: | auto, manual |
allPIXA evo 8k CXP Z
| Auflösung | 8,192 × 4 lines |
|---|---|
| Digitale Schnittstelle | 4 × Cxp-12 Micro-bnc |
Do you have any questions? We are here to help.