quad gige

Quad GigE

Altamente sensibile e super veloce

Affidabile con fino a 2500 fps e la migliore qualità dell'immagine, MotionBLITZ® QUAD1.1S svolge i suoi compiti ad alta velocità. Grazie al buffer circolare integrato, può essere utilizzata anche senza connessione a un notebook o PC e registrare fino a 4,96 secondi alla massima risoluzione e velocità senza una complessa configurazione di prova. L'elevata sensibilità alla luce della MotionBLITZ® QUAD1.1S consente di utilizzare la telecamera all'interno di macchinari, soprattutto in condizioni di illuminazione difficili. Ciò rende possibile visualizzare processi in impianti industriali e macchinari che altrimenti rimarrebbero nell'oscurità.

quad gige back

Visualizza anche all'interno delle macchine

  • Alta risoluzione
  • Sensore di immagine molto sensibile alla luce
  • Frequenze di fotogrammi molto elevate
  • Adatto per applicazioni con elevati carichi di vibrazioni

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision