Prodotti // Telecamere matriciali // Alvium // Alvium U // Alvium 1800 U-030 VSWIR
Alvium U Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium 1800 U-030 VSWIR
Serie di prodotti: Alvium 1800 U
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: SWIR, eXtended SWIR
Gamma spettrale: 400 nm to 1700 nm
Risoluzione: 656 × 520 (0.30 MP)
Modello sensore: Sony IMX991 | InGaAs
Architettura sensore (Materiale): cmos-ingaas
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4)
Dimensione pixel: 5.00 µm × 5.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 10-bit, 12-bit, 8-bit
Formati pixel monocromatici: Mono8 (default)

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 249 fps
Tempo di esposizione: 15 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 4 programmable GPIOs
Alimentazione: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
Consumo energetico: USB power: 2.0 W (typical) | Ext. power: 2.2 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 55 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 38 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Peso: 65 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 KByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: usb3.0
Standard Vision: USB3 Vision

Alvium 1800 U-030 VSWIR

Versatile USB camera with IMX991 sensor

Risoluzione 656 × 520 (0.30 MP)
Frequenza fotogrammi 249 fps
Interfaccia digitale Usb3.0
  SWIR Logo

Alvium 1800 U-030 VSWIR innovative USB camera with Sony IMX991 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.