Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium U // Alvium 1800 U-030 VSWIR
Alvium U Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1800 U-030 VSWIR
Produktserie: Alvium 1800 U
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR, eXtended SWIR
Spektralbereich: 400 nm to 1700 nm
Auflösung: 656 × 520 (0.30 MP)
Sensormodell: Sony IMX991 | InGaAs
Sensorarchitektur (Material): cmos-ingaas
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4)
Pixelgröße: 5.00 µm × 5.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit, 12-bit, 8-bit
Monochrome Pixelformate: Mono8 (default)

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 249 fps
Belichtungszeit: 15 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 4 programmable GPIOs
Stromversorgung: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
Stromverbrauch: USB power: 2.0 W (typical) | Ext. power: 2.2 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 55 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 38 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Gewicht: 65 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: usb3.0
Vision-Standard: USB3 Vision

Alvium 1800 U-030 VSWIR

Versatile USB camera with IMX991 sensor

Auflösung 656 × 520 (0.30 MP)
Bildrate 249 fps
Digitale Schnittstelle Usb3.0
  SWIR Logo

Alvium 1800 U-030 VSWIR innovative USB camera with Sony IMX991 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.