產品 // 區域掃描相機 // 阿爾維姆 // 艾維姆 U // Alvium 1800 U-030 VSWIR
Alvium U Overview sRGB

一般

型號: Alvium 1800 U-030 VSWIR
產品系列: Alvium 1800 U
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: SWIR, eXtended SWIR
光譜範圍: 400 nm to 1700 nm
解析度: 656 × 520 (0.30 MP)
感測器型號: Sony IMX991 | InGaAs
感測器架構 (材料): cmos-ingaas
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4)
像素大小: 5.00 µm × 5.00 µm

像素格式

感測器位深: 10-bit, 12-bit, 8-bit
單色像素格式: Mono8 (default)

時序與增益

最大影格率: 249 fps
曝光時間: 15 µs to 10 s
增益: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 4 programmable GPIOs
電源供應: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
功耗: USB power: 2.0 W (typical) | Ext. power: 2.2 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 55 °C ((housing))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 38 × 29 × 29
鏡頭接口: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量: 65 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: usb3.0
視覺標準: USB3 Vision

Alvium 1800 U-030 VSWIR

Versatile USB camera with IMX991 sensor

解析度 656 × 520 (0.30 MP)
影格率 249 fps
數位介面 Usb3.0
  SWIR Logo

Alvium 1800 U-030 VSWIR innovative USB camera with Sony IMX991 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.