Generale
| Modello: | Alvium 1800 U-501 NIR |
| Serie di prodotti: | Alvium 1800 U |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible NIR |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
| Modello sensore: | ON Semi AR0522 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Rolling shutter (RS) |
| Dimensione sensore: | 5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5) |
| Dimensione pixel: | 2.20 µm × 2.20 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit |
| Formati pixel YUV: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| Formati pixel RGB: | BGR8, RGB8 (default) |
| Formati pixel Bayer: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 84 % |
| Efficienza quantica @ 850 nm: | 30 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 68 fps |
| Tempo di esposizione: | 8 µs to 480.00 ms |
| Guadagno: | 0.0 dB to 24.1 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 4 programmable GPIOs |
| Alimentazione: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| Consumo energetico: | USB power: 2.2 W (typical) | Ext. power: 2.4 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 38 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Peso: | 60 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | usb3.0 |
| Standard Vision: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-501 NIR
Versatile USB camera with AR0522 NIR sensor
| Risoluzione | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 68 fps |
| Interfaccia digitale | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-501m/c NIR innovative USB camera with ON Semi AR0522 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.