일반
| 모델: | Alvium 1800 U-501 NIR |
| 제품 시리즈: | Alvium 1800 U |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Color, Mono |
| 스펙트럼: | Visible NIR |
| 스펙트럼 범위: | 300 nm to 1100 nm |
| 해상도: | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
| 센서 모델: | ON Semi AR0522 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Rolling shutter (RS) |
| 센서 크기: | 5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5) |
| 픽셀 크기: | 2.20 µm × 2.20 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 10-bit |
| YUV 픽셀 형식: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB 픽셀 형식: | BGR8, RGB8 (default) |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
이미징 성능
| 양자 효율 @ 529 nm: | 84 % |
| 양자 효율 @ 850 nm: | 30 % |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 68 fps |
| 노출 시간: | 8 µs to 480.00 ms |
| 게인: | 0.0 dB to 24.1 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 4 programmable GPIOs |
| 전원 공급 장치: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| 전력 소비: | USB power: 2.2 W (typical) | Ext. power: 2.4 W (typical) |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 38 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 무게: | 60 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 KByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | usb3.0 |
| 비전 표준: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-501 NIR
Versatile USB camera with AR0522 NIR sensor
| 해상도 | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 68 fps |
| 디지털 인터페이스 | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-501m/c NIR innovative USB camera with ON Semi AR0522 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.