Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium U // Alvium 1800 U-501 NIR
Alvium U Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1800 U-501 NIR
Produktserie: Alvium 1800 U
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible NIR
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 2,592 × 1,944 (5.00 MP)
Sensormodell: ON Semi AR0522
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Rolling shutter (RS)
Sensorgröße: 5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5)
Pixelgröße: 2.20 µm × 2.20 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit
YUV-Pixelformate: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB-Pixelformate: BGR8, RGB8 (default)
Bayer-Pixelformate: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 84 %
Quanteneffizienz @ 850 nm: 30 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 68 fps
Belichtungszeit: 8 µs to 480.00 ms
Verstärkung: 0.0 dB to 24.1 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 4 programmable GPIOs
Stromversorgung: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
Stromverbrauch: USB power: 2.2 W (typical) | Ext. power: 2.4 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 38 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Gewicht: 60 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: usb3.0
Vision-Standard: USB3 Vision

Alvium 1800 U-501 NIR

Versatile USB camera with AR0522 NIR sensor

Auflösung 2,592 × 1,944 (5.00 MP)
Bildrate 68 fps
Digitale Schnittstelle Usb3.0

Alvium 1800 U-501m/c NIR innovative USB camera with ON Semi AR0522 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.