Applicazioni // Elettronica, FPD e semiconduttori
Application Electronics 2022

Soluzioni di visione intelligente per elettronica, semiconduttori e schermi piatti

Trasforma la visione in eccellenza con la tecnologia delle telecamere Allied Vision

Garantire la massima qualità dei prodotti

Semicon, Electronics & Display inspection

Utilizzo di componenti miniaturizzati

I componenti elettronici stanno diventando sempre più piccoli e compatti, con dimensioni ridotte e densità di imballaggio in aumento. Il rilevamento di ogni singolo difetto richiede un sistema di visione artificiale ad alta risoluzione, in grado di identificare errori di montaggio o difetti minimi delle schede.

Delivery

Stare al passo con la produzione ad alta velocità

Le richieste in termini di quantità e qualità stanno aumentando rapidamente. Per soddisfare gli obiettivi di produzione sono necessari tempi di ispezione più rapidi. Telecamere a bassa latenza e interfacce ottimizzate in termini di velocità sono essenziali per rilevare i difetti in modo efficiente e in tempo reale, anche a velocità di produzione elevate.

Food Beverages Campaign Icons Challenges v2

Realizzare la tolleranza zero difetti

I difetti sono estremamente piccoli e difficili da individuare. Anche difetti minimi possono causare problemi significativi, compromettendo la qualità complessiva del prodotto e l'affidabilità del processo. Standard di qualità elevati implicano tolleranza zero per i prodotti difettosi e riduzione al minimo degli scarti.

Applicazioni

Application Electronics 2022

Elettronica e PCB

La produzione di dispositivi elettronici e PCB deve evolversi con l'aumentare della complessità, della miniaturizzazione e dei processi basati sull'intelligenza artificiale, garantendo al contempo conformità, efficienza e affidabilità a lungo termine.

Display Inspection TKH RGB

Ispezione del display

I dispositivi moderni si basano su display digitali ad alta risoluzione. Con l'aumento della produzione e la riduzione dei pixel, ogni display deve soddisfare standard rigorosi in termini di uniformità, colori realistici e qualità dell'immagine impeccabile.

apllication laserbeamprofiling 1128670108

Profilatura laser

L'energia, l'intensità, l'ampiezza e l'orientamento del raggio laser devono essere misurati con estrema precisione su tutte le lunghezze d'onda comprese tra il visibile e lo SWIR. Gli scanner di codici a barre, i sistemi LIDAR e i sistemi di telecomunicazione si basano su questi parametri precisi, poiché anche minime deviazioni possono comprometterne le prestazioni.

AlliedVision Application semiconductor inspection

Ispezione dei semiconduttori

L'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e i data center stanno generando una domanda senza precedenti di semiconduttori. Con volumi in aumento e aspettative di qualità sempre più rigorose, l'elettrificazione, la guida autonoma e i dispositivi connessi continuano a spingere i limiti delle prestazioni.

Technologies AdobeStock 631315572

Immagini spettrali

L'imaging spettrale consente analisi non invasive e altamente dettagliate, acquisendo dati che vanno ben oltre l'imaging tradizionale. La sua profondità e precisione hanno trasformato molti campi, fornendo informazioni che possono essere davvero decisive.

Wafer Adobe Stock

Semicon

Pronti per implementare un sistema avanzato di ispezione dei wafer?

csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.