Display Inspection TKH RGB

Telecamere lineari e matriciali per l'ispezione di FPD e il controllo dei display

Garantite una visualizzazione impeccabile con immagini precise in ogni fase

Garantite una visualizzazione impeccabile con telecamere industriali per il rilevamento dei difetti e il controllo qualità. Assicurate precisione, uniformità e rendimento elevato nella produzione di schermi.

Sfide e tendenze

Semicon, Electronics & Display inspection

Cattura ogni dettaglio subpixel per una qualità di visualizzazione impeccabile

Uniformità, omogeneità e colore devono essere perfetti. La misurazione della luminanza subpixel rileva anche le più piccole deviazioni, garantendo una calibrazione precisa e una produzione di display ad alto rendimento.

Analysis 02

Assicurati che ogni pixel funzioni perfettamente per un'esperienza visiva straordinaria

Ogni pixel influisce direttamente sull'esperienza visiva. Anche le più piccole incongruenze sono visibili all'occhio umano, rendendo l'uniformità impeccabile e la riproduzione precisa dei colori una sfida costante.

Optimization Support 03

Mantenimento di luminosità e contrasto perfetti con un rumore visivo minimo

I display devono garantire immagini perfette in tutte le condizioni. Sono essenziali un'elevata gamma dinamica, un basso livello di rumore e un'omogeneità costante. 

Requisiti tecnici

  • Telecamere ad alta risoluzione con scansione lineare e matriciale che garantiscono l'omogeneità e la calibrazione dei display
  • Telecamere ad alta gamma dinamica (HDR) e a basso rumore per un'eccellente qualità dell'immagine nell'ispezione dei display FPD
  • Acquisizione e sincronizzazione precise per il controllo qualità automatizzato durante la produzione dei display  
csm Contactus header bacc430180
Hai domande? Siamo qui per aiutarti.