Anwendungen // Elektronik, Flachbildschirme und Halbleiter
Application Electronics 2022

Intelligente Bildverarbeitungslösungen für Elektronik, Halbleiter und Flachbildschirme

Verwandeln Sie Ihre Vision in Spitzenleistung mit der Kameratechnologie von Allied Vision

Sicherstellung höchster Produktqualität

Semicon, Electronics & Display inspection

Verkleinerung von Bauteilen

Elektronische Bauteile werden immer kleiner und kompakter, wobei die Komponenten an Größe verlieren und die Packungsdichte zunimmt. Um jeden einzelnen Fehler zu erkennen, ist ein hochauflösendes Bildverarbeitungssystem erforderlich, das in der Lage ist, Montagefehler oder kleinste Defekte auf Leiterplatten zu identifizieren.

Delivery

Mit der Hochgeschwindigkeitsproduktion Schritt halten

Die Anforderungen an Quantität und Qualität steigen rapide. Um die Produktionsziele zu erreichen, sind schnellere Zeiten für die Inspektion erforderlich. Kameras mit geringer Latenz und geschwindigkeitsoptimierte Schnittstellen sind unerlässlich, um Fehler auch bei hoher Produktionsgeschwindigkeit effizient in Echtzeit zu erkennen.

Food Beverages Campaign Icons Challenges v2

Realisierung einer Null-Fehler-Toleranz

Fehler sind extrem klein und schwer zu erkennen. Winzige Fehler können erhebliche Probleme verursachen und die Gesamtqualität des Produkts sowie die Prozesssicherheit beeinträchtigen. Hohe Qualitätsstandards bedeuten Nulltoleranz gegenüber fehlerhaften Produkten und eine Minimierung von Ausschuss.

Anwendungen

Application Electronics 2022

Elektronik und Leiterplatten

Die Herstellung elektronischer Geräte und Leiterplatten muss sich angesichts zunehmender Komplexität, Miniaturisierung und KI-gesteuerter Prozesse weiterentwickeln und gleichzeitig Compliance, Effizienz und langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten.

Display Inspection TKH RGB

Display-Inspektion

Moderne Geräte sind auf hochauflösende Digitaldisplays angewiesen. Da die Produktionszahlen steigen und die Pixel immer kleiner werden, muss jedes Display strenge Standards hinsichtlich Gleichmäßigkeit, Farbtreue und makelloser Bildqualität erfüllen.

apllication laserbeamprofiling 1128670108

Laserstrahlprofilmessung

Laserstrahlenergie, Intensität, Breite und Ausrichtung müssen über den gesamten Wellenlängenbereich vom sichtbaren bis zum SWIR-Bereich mit äußerster Präzision gemessen werden. Barcode-Scanner, LIDAR- und Telekommunikationssysteme sind auf diese exakten Parameter angewiesen, da selbst kleinste Abweichungen die Leistung beeinträchtigen können.

AlliedVision Application semiconductor inspection

Halbleiter-Inspektion

KI, maschinelles Lernen und Rechenzentren sorgen für eine beispiellose Nachfrage nach Halbleitern. Mit steigenden Stückzahlen und strengeren Qualitätsanforderungen treiben Elektrifizierung, autonomes Fahren und vernetzte Geräte die Leistungsgrenzen weiter voran.

Technologies AdobeStock 631315572

Spektralbildgebung

Die Spektralbildgebung ermöglicht eine nicht-invasive, hochdetaillierte Analyse und erfasst Daten, die weit über die Möglichkeiten herkömmlicher Bildgebung hinausgehen. Ihre tiefgreifenden Einblicke und ihre Präzision haben viele Bereiche verändert und liefern Informationen, die wirklich entscheidend sein können.

Wafer Adobe Stock

SWIR Bildgebung für Semicon

Sind Sie bereit für die Implementierung einer fortschrittlichen Wafer-Inspektion?

csm Contactus header bacc430180
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.