응용 프로그램 // 전자, FPD 및 반도체
Application Electronics 2022

전자, 반도체 및 평판 디스플레이를 위한 스마트 비전 솔루션

Allied Vision 카메라 기술로 비전을 탁월함으로 전환하세요

최고의 제품 품질 보장

Semicon, Electronics & Display inspection

부품 소형화 채택

전자 부품은 점점 더 소형화되고 컴팩트해지며, 구성 요소의 크기는 줄어들고 집적 밀도는 높아지고 있습니다. 모든 결함을 감지하려면 장착 오류나 가장 미세한 기판 결함까지 식별할 수 있는 고해상도 머신 비전 시스템이 필요합니다.

Delivery

고속 생산 속도를 따라잡기

수량과 품질에 대한 요구가 급속히 증가하고 있습니다. 생산 목표를 달성하기 위해서는 더 빠른 검사 시간이 필요합니다. 높은 생산 속도에서도 실시간으로 결함을 효율적으로 감지하기 위해서는 저지연 카메라와 속도 최적화 인터페이스가 필수적입니다.

Food Beverages Campaign Icons Challenges v2

무결점 관용 실현

결함은 극히 미세하여 탐지하기 어렵습니다. 미세한 결함도 중대한 문제를 야기하여 제품의 전반적인 품질과 공정 신뢰성에 영향을 미칩니다. 높은 품질 기준은 불량 제품에 대한 제로 톨러런스와 불량품 최소화를 의미합니다.

응용 프로그램

Application Electronics 2022

전자 및 PCB

전자 기기 및 PCB 생산은 복잡성 증가, 소형화, AI 기반 공정과 함께 진화해야 하며, 동시에 규정 준수, 효율성 및 장기적 신뢰성을 보장해야 합니다.

Display Inspection TKH RGB

디스플레이 검사

현대 기기들은 고해상도 디지털 디스플레이에 의존합니다. 생산 규모가 확대되고 픽셀이 축소됨에 따라, 각 디스플레이는 균일성, 정확한 색상 재현, 그리고 결점 없는 화질에 대한 엄격한 기준을 충족해야 합니다.

apllication laserbeamprofiling 1128670108

레이저빔 프로파일링

레이저 빔의 에너지, 강도, 폭 및 방향은 가시광선에서 단파장 SWIR 파장 영역에 걸쳐 극도의 정밀도로 측정되어야 합니다. 바코드 스캐너, 라이다(LIDAR), 통신 시스템은 이러한 정확한 매개변수에 의존하며, 아주 작은 편차조차 성능 저하를 초래할 수 있습니다.

AlliedVision Application semiconductor inspection

반도체 검사

인공지능, 머신러닝, 데이터센터가 전례 없는 반도체 수요를 주도하고 있습니다. 증가하는 생산량과 더욱 엄격해진 품질 요구사항 속에서 전기화, 자율주행, 연결 기기들은 성능 한계를 계속해서 끌어올리고 있습니다.

Technologies AdobeStock 631315572

분광 이미징

분광 이미징은 비침습적이며 매우 상세한 분석을 가능하게 하여 기존 이미징을 훨씬 뛰어넘는 데이터를 포착합니다. 그 깊은 통찰력과 정밀성은 많은 분야를 변화시켰으며, 진정으로 결정적인 정보를 제공합니다.

Wafer Adobe Stock

반도체

고급 웨이퍼 검사를 구현할 준비가 되셨나요?

csm Contactus header bacc430180
질문이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다.