Wafer Adobe Stock
Wafer Adobe Stock

실리콘을 통해 보세요.

눈에 보이지 않는 결함을 더 빨리 발견하세요.

가시광선은 반도체 검사에서 사각지대를 남깁니다. 단파장 적외선은 이러한 사각지대를 해소하여 라인 전반의 표면 결함, 재료 차이, 정렬 특징을 드러냅니다. 키사이트의 엔드투엔드 SWIR 포트폴리오는 실험실부터 라인 내 AOI까지 통합되어 문제를 조기에 발견하고 수율을 보호하며 안심하고 출하할 수 있도록 도와줍니다.

반도체 생산 및 검사 분야의 적용 사례

베어 웨이퍼 단계부터 최종 납품에 이르기까지, 모든 단계에서 육안 검사는 필수적입니다. 고해상도 이미징과 맞춤형 조명이 결정적인 차이를 만들어내는 대표적인 적용 분야는 다음과 같습니다.

Semicon, Electronics & Display inspection

베어 및 패턴 웨이퍼 제조

  • 웨이퍼 내 미세 균열 및 표면 하부 손상 탐지
  • 웨이퍼 내부 및 전면 구조의 투과 이미징 (예: 정렬용)
Semicon, Electronics & Display inspection

고급 패키징

  • 본딩 또는 적층 구조 내의 숨겨진 결함 탐지 
  • 다이 부착 품질 및 언더필 공극 검사
Semicon, Electronics & Display inspection

웨이퍼 또는 다이 본딩

  • 웨이퍼 대 웨이퍼 및 다이 대 웨이퍼 본딩을 위한 실리콘을 통한 마크의 정밀한 정렬.
  • 본딩 후 공극, 이물질, 기포 및 박리 현상 감지.
Semicon, Electronics & Display inspection

다이 분류 및 검사

  • 톱질 또는 레이저 다이싱으로 인한 미세 균열의 식별(표면 하부 및 모서리 손상 포함)
  • 패키징 전 다이 품질 등급 분류

왜 SWIR인가?

더 많이 보고, 더 많은 성과를 거두세요.

적외선은 전자기 스펙트럼상에서 가시광선과 마이크로파 사이에 위치하며, 단파장 적외선(SWIR)은 0.9~2.5μm의 파장 범위를 포함합니다. SWIR 복사는 육안으로는 볼 수 없지만 가시광선과 마찬가지로 물체와 상호작용하므로, 카메라가 다양한 물질을 투과하여 까다로운 환경 속에서도 "볼" 수 있게 해줍니다.

인듐 갈륨 비소(InGaAs) 기반 센서는 SWIR 대역의 빛을 감지하는 데 널리 사용됩니다. 이를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

SWIR Logo Pos RGB

  • SWIR 파장대에서 실리콘 및 다양한 패키징 재료를 투과하여 관찰
  • 가시광선에서는 똑같이 보이는 코팅, 접착제 및 오염 물질을 구별
  • 저조도, 먼지 또는 안개 속에서도 관찰 가능
  • 균일도 보정, 저노이즈, 장시간 노출에 적합한 냉각 기술을 통해 향상된 고화질 이미지 제공

SWIR 카메라 포트폴리오

Allied Vision은 에어리어 스캔 및 라인 스캔 SWIR 센서를 지원하는, 시장에서 가장 포괄적인 SWIR 카메라 제품군을 제공합니다. 단일 보드 레벨 옵션부터 컴팩트한 폼 팩터를 갖춘 하우징 모델, 강력한 센서 냉각 기능과 최대 2.2µm의 감도를 자랑하는 과학용 등급 솔루션까지 다양하게 선택하실 수 있습니다.


카메라 시리즈를 클릭하여 자세한 내용을 확인해 보세요!

Goldeye/Goldeye Pro - 탁월한 SWIR 이미징 성능 - GigE / 5GigE / Cameralink

  • 소음 없이 유지보수 없이 연중무휴 24시간 가동이 가능한, 콤팩트하고 견고한 팬리스 산업용 설계 (55mm x 55mm)
  • 통합 TEC1 냉각 기능을 갖춘 고해상도 IMX99x Sony SenSWIR InGaAs 센서로, 가능한 최고 수준의 센서 해상도를 지원
  • 비용 효율적이고 통합이 용이한 네트워크 연결을 통해 효율적인 데이터 전송을 지원하는 5개의 GigE 인터페이스
  • 비균일성 및 결함 픽셀 보정을 포함한 고급 이미지 보정 기능이 이미지 간 즉시 적용됩니다
  • 탁월하고 재현 가능한 화질을 위한 우수한 열 안정성으로 IMX992/993 센서에 대해 동급 최고의 성능을 보장
Goldeye Pro G5 Double

Goldeye - 다목적 고성능 SWIR Platfrom - GigE / 5GigE / Cameralink

  • 까다로운 용도를 위한 두 가지 하우징 디자인: 소형 산업용(55mm x 55mm x 78mm) 및 고급 과학용(90mm x 90mm x 80mm)
  • IMX990/991 소니 SenSWIR 센서를 포함한 TEC1 또는 TEC2 냉각 방식의 다양한 InGaAs 센서 지원
  • 장시간 노출 또는 최대 2,200nm까지 확장된 SWIR 감도를 위해 -30°C까지 강력한 센서 냉각 기능을 갖춘 모델
  • 표준을 준수하는 GigE Vision 및 Camera Link 인터페이스
  • 비균일성, 결함 픽셀 및 배경 보정을 포함한 고급 이미지 보정 기능. NUC 및 DPC 세트는 즉시(이미지 간) 적용됩니다.
    높은 다이나믹 레인지(최대 >70dB)를 갖춘 뛰어난 이미지 품질
Goldeye G

FXO - 최고의 처리량을 갖춘 SWIR 이미징 - 10GigE / CXP12

  • 컴팩트한 산업용 하우징 디자인(50mm x 50mm)을 갖춘 세계 최고 속도의 고해상도 SWIR 카메라 시리즈
  • 안정적인 센서 온도 유지 및 재현성 높은 이미징 결과를
    위한 외부 팬 IMX990/992/993 Sony SenSWIR 센서 지원, 선택적으로 열전 냉각(TEC1) 적용 가능
  • 최저 지연 시간과 최고 속도를 위한 CoaXPress-12 인터페이스
  • 이더넷 네트워크를 통한 최고 처리량 및 간소화된 시스템 통합을 위한 10 GigE 인터페이스
  • 비균일성 보정, 결함 픽셀 및 쉐이딩 보정을 포함한 고급 이미지 보정 기능. 설정에 따라 동적으로 로드되는 보정 세트
  • 복잡한 다중 조명 시나리오를
    지원하는 4채널 스트로브 컨트롤러 시간에 민감한 고속 검사 및 선별 애플리케이션을 위한 타의 추종을 불허하는 프레임 속도 
svs seriesimg fxo titelbild serie id77 800

Alvium - 작고 유연하며 경제적인 SWIR - GigE / 5GigE / MIPI / USB3 / FPDLink / GMSL 2

  • 초소형 폼 팩터(29mm x 29mm), 경량, 고효율, 비용 효율적(SWaP+C 최적화)
  • 보드 레벨 버전(Flex 및 Frame)과 다양한 장착 옵션을 포함한 높은 모듈성
  • 테이핑 및 커버 글라스 제거 옵션을 포함한 모든 TEC 미사용 IMX99x SenSWIR 센서 지원
  • 다양한 표준화된 인터페이스 옵션: USB3, GigE, 5GigE 및 CSI-2(MIPI), FPD-Link III 및 GMSL2용 레인지 익스텐더 포함
  • 시퀀서, 컨볼루션 필터, 렌즈 쉐이딩 보정 등 확장된 기능 세트
  • 임베디드 및 OEM SWIR 애플리케이션을 위한 최고의 설계 유연성 및 비용 효율성
Alvium Overview sRGB

exo - 접근 가능한 산업용 SWIR 이미징 - GigE / USB3

  • 신뢰할 수 있는 작동을 위한 콤팩트하고 견고한 산업용 디자인 (50mm x 50mm)
  • 비용 효율적인 SWIR 이미징을 위한 TEC가 필요 없는 IMX990/991 Sony SenSWIR InGaAs 센서
  • 간편한 통합을 위한 표준 준수 USB3 및 GigE Vision 인터페이스
  • 복잡한 다중 조명 시나리오를 지원하는 4채널 스트로브 컨트롤러
  • 합리적인 가격대에 산업용 등급의 품질을 갖춘 간결하고 안정적인 SWIR 성능
exo header

allPIXA SWIR - GigE 기반 라인 스캔 SWIR 이미징 - GigE

  • C-마운트 렌즈 어댑터가 장착된 컴팩트한 디자인 (62mm x 62mm x 52mm)
  • 512 또는 1024 픽셀(픽셀 크기 25μm 또는 12.5μm)의 InGaAs 라인 스캔 센서
  • 최대 40kHz의 라인 속도로 높은 처리량 제공
  • GigE Vision 호환 인터페이스
  • DSNU, PRNU 및 LUT/Gamma를 포함한 포괄적인 온보드 이미지 보정 기능
  • 열악한 조명 조건에서 감도를 높이는 수평 비닝
  • 유연한 외부 라인 트리거링을 위한 주파수 변환기
  • 통합 이미지 보정, 듀얼 해상도 옵션 및 표준 GigE 연결 기능을 갖춘 턴키 라인 스캔 SWIR 솔루션
allPIXA SWIR Sensor front small
SWIR Portfolio

지원 받기

적합한 카메라를 고르는 데 도움이 필요하신가요?

전문가에게 문의
eVisionLogo AlliedVision CMYK

일반적인 애플리케이션을 위한 머신 비전 소프트웨어 라이브러리

eVision은 머신 비전 검사 애플리케이션을 위한 하드웨어 독립형 이미지 처리 및 분석 라이브러리 세트입니다. 당사의 머신 비전 소프트웨어는 프레임 그래버, GigE Vision, USB3 Vision 카메라를 포함한 모든 이미지 소스와 호환됩니다. 이 범용 라이브러리는 다음과 같은 SWIR 애플리케이션을 지원합니다:

매칭 및 측정 

  • EasyFind: 기하학적 패턴 매칭 
  • EasyGauge: 서브픽셀 측정 및 치수 제어 
  • EasyMatch: 정규화 상관 관계를 이용한 패턴 매칭
미약한 결함의 표면 검사
  • EasySpotDetector: 미세 결함 및 오염 감지

딥 러닝 라이브러리

  • EasySegment: 결함 탐지 및 분할
  • EasyLocate: 이미지 내 물체, 제품 또는 결함의 위치 파악 및 식별
  • EasyClassify: 학습/훈련 과정 후 이미지 분류

지원 받기

반도체 산업의 SWIR 이미징 검사 애플리케이션을 위해 단일 부품이든 종합 솔루션이든, 저희 팀이 고객님께 가장 적합한 솔루션을 찾으실 수 있도록 도와드리겠습니다.

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.